StarTech.com

2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressカード 2x USB Type-C

USB Type-Cポート2口を追加し、コンピュータをUSB 3.1 Gen 2の10Gbpsスピードにアップグレード

製品ID: PEXUSB312C

  • 最大10Gbpsスループットで、より高速にファイルを転送してUSB3.1デバイスにアクセス
  • USB-Cポート2口をコンピュータに増設し、将来的なユニバーサル コネクティビティに対応
  • オンボードSATA電源コネクタでハイパワーデバイスを接続
もっと見る
  • USB 3.0 (5Gbps) および USB 2.0 (480Mbps) デバイスに対応、費用対効果に優れた下位互換性を提供
  • USB Type-C ポート1口あたり3Aの電力供給
  • 標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン
  • 手間いらずのセットアップ
  • PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス
  • UASP (USB Attached SCSI Protocol) バージョン 1.0、USB 3.1仕様1.0/2.0準拠
¥8,503 JPY 税抜
¥9,183 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店
サポート

概要

デスクトップに2口のUSB-C™ポートを追加するUSB 3.1カード。合計で最大10Gbps のパフォーマンスを提供し、次世代のユニバーサルコネクティビティとハイスピード性能に対応します。処理能力の向上により、従来のコネクティビティ技術で頻繁に発生していたパフォーマンス上の制約(ボトルネック)を解消することができます。

旧世代USB仕様とUSB 3.1(10Gbps対応)の性能比較表

このカードは、USB Type-C™ポートを提供するため、今後USB-C周辺機器が主流になっても、将来的な備えができ安心です。

USB 3.1パフォーマンスによる作業効率の向上

コンピュータに10Gbps 対応USBポートを増設すると、USB 3.1 Gen 2のスピード、つまり従来のUSB 3.0デバイスの二倍のスピードで周辺機器にアクセスできるようになります。(USB 3.0は、別名USB 3.1 Gen 1(第一世代)とも呼ばれています。)ファイル転送レートがより高速になり、作業効率のアップにつながります。

このPCI Express USB 3.1カードは、高いデータスループットに対応するため、外付けハードドライブ、 ハードドライブ ケース、その他多くのUSB 3.1 周辺機器で必須のカードとなります。また、SATA電源コネクタを内蔵しているため、大型の外付けストレージデバイスなどハイパワーデバイスにも理想的なソリューションです。

USB-Cで将来的なニーズに対応

2口のUSB-Cポートを提供する本カードは、現在普及が進みつつあるUSB Type-Cデバイスの将来的な増大を見越した、先進的な製品です。

USB-Cコネクタは、小型かつリバーシブルで使いやすいコネクタです。どちら側を上にしても接続でき、向きを間違えるということがありません。このため過去世代のUSBよりも挿入しやすく、ポート損傷のリスクも軽減されます。

このカードは、 USB 2.0 (480Mbps)およびUSB 3.0 (5Gbps) 対応デバイスとも下位互換性があります。将来的なデバイスに備えるべく現在導入しても、さまざまなUSB-C ケーブルおよびアダプタを使用して既存のUSB周辺機器を継続して使用することができます。

フォームファクタの異なるシステムで手軽にインストール

このUSB 3.1カードは、フルプロファイルのブラケットに装着した形で提供されますが、ロープロファイルのブラケットも同梱されており、小型デスクトップやサーバーに簡単に取り付けることができます。また、本製品は多くのOSでネイティブサポートされており、ソフトウエアやドライバが不要なためインストールに手間がかかりません。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意: 本カードは、DPオルタネートモードやUSB給電には対応していません。

用途

HDDケースなど最新のUSB-Cデバイスを家庭やオフィスで使用

PC作成時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール

旧型のPCIeベース デスクトップをUSB 2.0/3.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード

ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧に最適な高帯域幅USB 3.1 Gen 2を利用した外部ストレージソリューション

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.1 Gen 2
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID ASMedia - ASM1142
バス型 PCI Express
ポート 2
ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード
業界標準 USB 3.1仕様Rev. 1.0
USB仕様Rev. 2.0
PCI Express基本仕様Rev. 3.0
Intel xHCI仕様Rev. 1.1
UASP (USB接続SCSI プロトコル)
性能
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x4 オス
内部ポート 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
外部ポート 2 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
特記 / 必要条件
注意 本カードのUSB-Cポートは、標準データスループット ポートです。DP AltモードやUSB給電には対応していません。
本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI Express Gen 1.0の最大スループットは2.5Gbps、PCI Express Gen 2.0の最大スループットは5.0Gbps、PCI Express Gen 3.0の最大スループットは10Gbpsとなります。
利用可能な帯域幅 (10Gbps) は、2つのポートで平等に共有されます。
システムおよびケーブル要件 PCI Express x4スロット以上 (x8、x16) を備えたコンピュータ/サーバー
SATA電源コネクタ
環境条件
保存温度 -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20 ~ 80% RH(結露なし)
物理的特徴
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 1.7 oz [48 g]
製品長さ 3.6 in [92 mm]
製品高さ 4.7 in [120 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.1 oz [116 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2ポート USB 3.1 (10Gbps) カード - 2x USB-C
1 - ロープロファイルブラケット
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

認証

関連製品

2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)
PEXUSB311EI
2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)

USB Type-A内蔵ポート1口、外付けポート1口を増設し、USB 3.1 Gen 2のスピード(10Gbps)に対応するマシンにアップグレード

¥7,334 税抜
¥7,920 税込
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応
PEXUSB3S7
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応

7口のUSB 3.0ポートを増設し、コンピュータに拡張性を提供(SATA電源利用可能)

¥11,667 税抜
¥12,600 税込
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード
PEXUSB3S3GE
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

USB 3.0とギガビットイーサネットを統合するPCI Expressコンボカード。拡張スロットが残り少ないシステムで便利

¥8,166 税抜
¥8,819 税込

別売アクセサリー

製品サポート