StarTech.com

4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート x3 搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁取付け用ブラケット付属

単一のUSB 3.0ホスト接続を介して4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(合計7ポート)を増設

製品ID: ST4300U3C3

  • 4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(2 x 1A、1 x 2A)を提供
  • USBバッテリ充電仕様1.2をサポート。Apple®、Samsung Galaxy™ 端末に対応
  • SuperSpeed USB 3.0に準拠し、5Gbpsの性能に対応
もっと見る
  • USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
  • コンパクトなメタル製ケース
  • 壁面設置用ブラケット付属
¥7,608 JPY 税抜
¥8,368 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
チップセットID VIA/VLI - VL812
バス型 USB 3.0
ポート 7
業界標準 USBバッテリ充電規格1.2
高速充電ポート あり
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
3 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。
システムおよびケーブル要件 USB 3.0ポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
4 - ハブポート接続LED
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.3 A
出力電圧 12V DC
出力電流 3 A
消費電力(W) 36
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 20~80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
サイズ デスクトップ
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 4.6 oz [131 g]
製品長さ 4.3 in [11 cm]
製品高さ 0.9 in [2.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.5 in [90 mm]
Package Length 4.1 in [10.4 cm]
Package Width 6.5 in [16.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 21.4 oz [606 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB充電ハブ
1 - USB 3.0ケーブル
1 - 壁面設置用ブラケット+ネジ
4 - ゴム足
1 - ユニバーサルACアダプタ:日本/北米/欧州/イギリス仕様(現地で購入の場合のみ付属)、オーストラリア/ニュージーランド仕様(現地で購入の場合のみ付属)
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

USB充電ステーション 充電専用7ポートUSBハブ USB給電仕様1.2準拠
ST7CU35122
USB充電ステーション 充電専用7ポートUSBハブ USB給電仕様1.2準拠

タブレット、スマートフォンその他のモバイル機器用に7ポート対応のUSB充電ステーションをセットアップ

¥6,612 税抜
¥7,273 税込

別売アクセサリー