StarTech.com

スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット

Microsoft Surface Pro(別名Surface Pro 5)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3の機能を拡張するアクセサリセット

製品ID: MSTP2MDPUGBK

  • Surface/Surface ProにAV機能とネットワーク接続機能を追加。Surfaceとの携帯に適した3種の軽量アクセサリ(外付け電源不要)を提供
  • 対応機種:
    Surface Pro(別名 Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • Surface Proアクセサリキット内容:
    1 x Mini DisplayPort - HDMI アダプタ (MDP2HDMI)
    1 x Mini DisplayPort - VGA アダプタ (MDP2VGA)
    1 x Surface イーサネットアダプタ (USB31000SPTB)
¥11,059 JPY 税抜
¥11,943 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

Microsoft® Surface™ Pro/Surface Book用アダプタキット。HDMI® およびVGAビデオ機能と有線ネットワーク接続機能を追加し、 Surface端末をフル活用します。(Surface Pro 2/3/4、 Surface 3 とも下位互換性があります。)

あらゆるディスプレイにSurfaceを接続

さまざまなモニタ、プロジェクタ、テレビに接続できるアダプタは、Microsoft Surfaceの可能性をを最大限に引き出します。本製品には、2つのSurface Pro Mini DisplayPortアダプタが含まれており、どんなHDMI/VGAディスプレイにでも接続可能です。各アダプタは小型軽量設計になっています。会議室、自宅、リモートオフィス、展示会、ホテル、コンファレンスセンターなど、移動が多いユーザーに最適です。

有線ネットワーク接続機能

このアクセサリキットには、堅牢な機能を発揮するUSB 3.0 - ギガビット イーサネット アダプタも含まれており、Surface Pro 4に有線イーサネット接続のスピードと信頼性を提供します。オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)ホットデスク環境や、ワークステーションの外出用ドッキングソリューションとしても最適です。

また、このアダプタにはUSB 3.0ポート1口が内蔵されており、USB周辺機器を追加することができます。USBメモリを接続してストレージを追加したり、マウスを接続して制御性を向上させるなどの使い方が可能です。

優れた携帯性を発揮

Microsoft Surfaceは世界で最も汎用性に優れたポータブル コンピュータのひとつです。筐体がかさばり、外部電源アダプタが必要なアクセサリで、Surfaceのせっかくの携帯性を台無しにする必要はありません。本製品は、3つのアダプタで4つの必須ポート(HDMI、VGA、ギガビットイーサネット、USB 3.0)を追加しながらコンパクトで外部電源が要らないため、ノートパソコンバッグやキャリーケースに楽に収まります。

MSTP2MDPUGBKキットに含まれているすべてのアイテムに、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートが適用されます。

StarTech.comのメリット

  • Surface™ Pro 2用の売れ筋アクセサリを便利なキットで提供
  • USBパススルーポート内蔵USB 3.0 ネットワークカードでギガビット ネットワーク機能を追加し、USB 3.0 ポートを他用途向けにキープ
  • プラグアンドプレイMini DisplayPort コンバータでVGA外付けディスプレイおよびプロジェクタに簡単接続

用途

Microsoft Surface Proまたは類似のタブレットにディスプレイ接続サポートを追加

USB 3.0を使用せずに、有線によるGigabitネットワーク接続機能を追加します

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品重量 5.4 oz [152 g]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 7.1 oz [200 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMI®変換アダプタ
1 - Mini DisplayPort-VGAアダプタ
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI®(メス)コンバータ 1920x1200
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ (USBポート x1付き) ブラック
USB31000SPTB
USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ (USBポート x1付き) ブラック

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,188 税込