×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

ツーインワン(2イン1) Surface Pro アダプタセット

製品ID: MSTS3MDPUGBK

Microsoft Surface Pro(別名Surface Pro 5)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3の機能を拡張するアクセサリセット

製品の特長
  • Surface/Surface ProにAV機能とネットワーク接続機能を追加。Surfaceとの携帯に適した2種類の軽量アクセサリ(外付け電源不要)を提供

  • 対応機種:
    Surface Pro(別名Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2

  • キット内容:
    1x Surface Pro HDMIおよびVGAアダプタ (MDP2HDVGA)
    1x Surface イーサネットアダプタ (USB31000SPTB)

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥8,694 JPY 税抜
¥9,389 税込

ID: MSTS3MDPUGBK

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

Microsoft® Surface™ Pro/Surface Book用アダプタキット。HDMI® およびVGAビデオ機能と有線ネットワーク接続機能を追加し、 Surface端末をフル活用します。(Surface Pro 2/3/4、 Surface 3 とも下位互換性があります。)

あらゆるディスプレイにSurfaceを接続

さまざまなモニタ、プロジェクタ、テレビに接続できるアダプタは、Microsoft Surfaceの可能性をを最大限に引き出します。本製品には、ツーインワン(2-in-1)タイプのSurface Pro Mini DisplayPortアダプタが含まれており、どんなHDMI/VGAディスプレイにでも接続可能です。各アダプタは小型軽量設計になっています。会議室、自宅、リモートオフィス、展示会、ホテル、コンファレンスセンターなど、移動が多いユーザーに最適です。

有線ネットワーク接続機能

このアクセサリキットには、堅牢な機能を発揮するUSB 3.0 - ギガビット イーサネット アダプタも含まれており、Surface Pro 4に有線イーサネット接続のスピードと信頼性を提供します。オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)ホットデスク環境や、ワークステーションの外出用ドッキングソリューションとしても最適です。

また、このアダプタにはUSB 3.0ポート1口が内蔵されており、USB周辺機器を追加することができます。USBメモリを接続してストレージを追加したり、マウスを接続して制御性を向上させるなどの使い方が可能です。

優れた携帯性を発揮

Microsoft Surfaceは世界で最も汎用性に優れたポータブル コンピュータのひとつです。筐体がかさばり、外部電源アダプタが必要なアクセサリで、Surfaceのせっかくの携帯性を台無しにする必要はありません。本製品は、2つのアダプタで4つの必須ポート(HDMI、VGA、ギガビットイーサネット、USB 3.0)を追加しながらコンパクトで外部電源が要らないため、ノートパソコンバッグやキャリーケースに楽に収まります。

MSTS3MDPUGBKキットに含まれている両方のアイテムに、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートが適用されます。

用途
  • Microsoft Surface Proまたは類似のタブレットにディスプレイ接続サポートを追加
  • アダプタ内蔵USB 3.0ポートと有線Gigabitネットワーク接続機能を追加
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品重量 2.7 oz [76 g]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.7 oz [161 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0ネットワークアダプタ
1 - Mini DP - HDMI & VGA変換アダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書
スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット
MSTP3MDPUGBK

スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット

Microsoft Surface Pro(別名Surface Pro 5)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3の機能を拡張するアクセサリセット

¥9,812 税抜
¥10,596 税込

スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット
MSTP2MDPUGBK

スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット

Microsoft Surface Pro(別名Surface Pro 5)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3の機能を拡張するアクセサリセット

¥11,059 税抜
¥11,943 税込

Mini DisplayPort® 1.2-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (メス) コンバータ 1920x1200

¥2,422 税抜
¥2,615 税込

Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応ミニディスプレイポート/Mini DP-VGA変換アダプタ & USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ
LENX1MDPUGBK

Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応ミニディスプレイポート/Mini DP-VGA変換アダプタ & USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ

Ultrabook™をVGAプロジェクタやディスプレイに接続し、イーサネット + 1x USB 3.0ポートを追加する便利なアダプタセット

¥8,867 税抜
¥9,576 税込

Macbook Air®対応Mini DisplayPort/ミニディスプレポート-VGA/HDMI®変換アダプタ USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ
MACAMDPGBK

Macbook Air®対応Mini DisplayPort/ミニディスプレポート-VGA/HDMI®変換アダプタ USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ

Macbook Air®をHDMI®またはVGA外付けディスプレイとギガビット イーサネット有線ネットワークに接続できる便利なアダプタキット

¥7,674 税抜
¥8,287 税込

カテゴリ6ケーブル (1)

Snagless Cat6 Patch Cable (UTP) - Blue
N6PATCH5BL

カテゴリー6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールディングコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1.5m ブルー

パワー・オーバー・イーサネット対応の10ギガビットイーサネット接続に使用

¥604 税抜
¥652 税込

HDMI®ケーブル& HDMIアダプタ (3)

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM1

30cm ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,186 税抜
¥1,280 税込

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM8

2.4m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥1,422 税抜
¥1,535 税込

3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス
HDMM12

3.6m ハイスピードHDMIケーブル Ultra HD 4K2K対応ケーブル オス/オス

ハイスピードHDMI®デバイスをウルトラHD解像度で接続

¥2,093 税抜
¥2,260 税込

VGAケーブル (2)

Coax HD15 VGA Cable - M/M

¥2,499 税抜
¥2,698 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。