StarTech.com

パソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック シリンダ錠タイプ ボタンを押してロック/付属のカギで開錠

小型 盗難防止ワイヤーロック | 2m スチールワイヤー

製品ID: LTLOCKKEY

  • 鍵付きセキュリティワイヤーロックでノートパソコンなどの機器を盗難から保護
  • 片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント
  • Kensington®ロックスロット(K-Slot)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応
もっと見る
  • 同一キー2個付属。暗証番号の記憶が不要
  • 切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
¥4,597 JPY 税抜
¥4,964 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
K-Lock Slot ケンジントンスロット(K-Slot)
物理的特徴
エンクロージャタイプ Zinc Alloy
Silver & Black
製品幅 1.3 in [32 mm]
製品重量 4.6 oz [130 g]
製品長さ 6.7 ft [2 m]
製品高さ 0.7 in [1.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.8 in [22.3 cm]
Package Length 5.1 in [13 cm]
Package Width 0.2 in [4 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.1 oz [145 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ノートパソコン用セキュリティロック
2 - キー
1 - フック&ループ ストラップ
1 - クイックスタート ガイド

認証