StarTech.com

ノートパソコン盗難防止アンカーポイント

デスク用ケーブルアンカー | 固定ネジ付属 | 粘着パッド

製品ID: LTANCHOR

  • ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント
  • 頑丈なスチール製アンカーポイントで盗難を防止
  • 付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単
  • 鍵付き/暗証番号ケーブルロックに対応
  • 機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
¥2,528 JPY 税抜
¥2,730 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
シルバー
製品幅 1.7 in [44 mm]
製品重量 2.2 oz [61 g]
製品長さ 1.8 in [45.8 mm]
製品高さ 1.1 in [2.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.1 in [27.8 mm]
Package Length 8.8 in [223 mm]
Package Width 5.1 in [13 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スチール製アンカー
2 - ワンウェイ木ネジ
1 - アルコールワイプ
1 - 研磨パッド
1 - クイックスタート ガイド

認証