StarTech.com

パソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック コイルワイヤー ダイヤル式 3桁の暗証番号

小型 盗難防止ワイヤーロック | 1.8m スチールワイヤー

製品ID: LTLOCK3DCOIL

  • 3桁ダイヤル式ロックでノートパソコンなど機器の盗難を防止(暗証番号変更可能)
  • 1.8mまで伸長するカールコードロック。266mmまで収縮し、携帯に最適
  • Kensington®スロット(K-Slot)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、プロジェクタその他のコンピュータ機器に対応
もっと見る
  • 切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(3.2mm径)
  • 頑丈な高耐久性ロックヘッドを使用
¥4,022 JPY 税抜
¥4,343 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
K-Lock Slot ケンジントンスロット(K-Slot)
物理的特徴
製品幅 0.5 in [13 mm]
製品重量 2.8 oz [79 g]
製品長さ 0.1 ft [0 m]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 5 in [12.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [91 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ノートパソコン用ダイヤル式ロック
1 - フック&ループ ストラップ
1 - クイックスタート ガイド

認証