StarTech.com

スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力

紛失したり故障してしまった電源アダプタの代用品として

製品ID: SVA5N3NEUA

  • 5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
  • スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避
¥2,489 JPY 税抜
¥2,737 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
コネクタ
出力コネクタ 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) プラグ Output
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.75A
出力電圧 5 DC
出力電流 3A
物理的特徴
ブラック
製品幅 1.3 in [32 mm]
製品重量 7.2 oz [204 g]
製品長さ 3 in [76 mm]
製品高さ 2.2 in [5.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.4 in [35 mm]
Package Length 7 in [17.7 cm]
Package Width 5.2 in [13.1 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア)

認証

別売アクセサリー