×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換
製品ID: SAT32M225
概要
M.2 SSD を SATAに変換するアダプタ。2.5インチSATAを使用するシステムにM.2 SSDのスピードを追加し、システム性能を大きく改善します。
M.2 SSDは、ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に引き出します。M.2 SSDはまた、通常のプラッタドライブよりも電力消費が少なく、コストの削減にもつながります。
放熱性に優れたオープンフレーム設計により、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持します。
StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- M.2 SSD 性能を追加してシステム速度を改善
- 放熱性に優れたオープンフレーム設計により、ドライブの動作温度を安全な状態に保持
- 高効率M.2 SSDで全体的な電力消費を削減
用途
使用していないM.2(NGFF)ドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換
標準型SATAインターフェース対応コンピュータを使って、M.2(NGFF)ドライブからデータを読み出したり、バックアップ
SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200N4 | |
UPC Code | 065030855600 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
インターフェース | SATA | |
ドライブタイプ | M.2 SATA (NGFF, B-Key) | |
ドライブ実装 | 固定式 | |
ドライブ数 | 1 | |
対応ドライブ高さ | 2230 | |
2242 | ||
2260 | ||
2280 | ||
性能 | ||
タイプおよび定格 | SATA 3.0 (6 Gbps) | |
ホットスワップ対応 | なし | |
一般仕様 | M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 | |
最大データ転送速度 | 6 Gbps | |
コネクタ | ||
ドライブコネクタ | 1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) レセプタクル | |
ホストコネクタ | 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル | |
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS independent; No software or drivers required | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 2.8 in [70 mm] | |
製品重量 | 1.3 oz [38 g] | |
製品長さ | 3.9 in [100 mm] | |
製品高さ | 0.3 in [7 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.7 oz [104 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - M.2 NGFF SSD - 2.5インチSATA SSD コンバータ | |
1 - 取り付けネジセット | ||
1 - インストールマニュアル |
関連製品
¥3,844 税抜
¥4,151 税込
¥3,526 税抜
¥3,808 税込
¥8,022 税抜
¥8,663 税込
IDE2SAT2
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
SATA HDDまたはBlu-ray/DVD/CD-ROMドライブをIDE マザーボードに接続
¥2,654 税抜
¥2,866 税込
¥3,111 税抜
¥3,359 税込
¥2,566 税抜
¥2,771 税込
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント
¥3,526 税抜
¥3,808 税込
別売アクセサリー
BRACKET25X2
2.5インチ - 3.5インチHDD変換マウンタ(2台用) SATA SSD/HDD対応3.5インチベイ取付け用ブラケット
単一の3.5インチ ドライブベイに2台の2.5インチSATA SSD/HDDをマウント
¥1,599 税抜
¥1,726 税込
¥640 税抜
¥691 税込
¥711 税抜
¥767 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。