StarTech.com

M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け

標準SATAホスト接続を使用してデスクトップコンピュータにM.2 NGFF SSDをマウント

製品ID: S32M2NGFFPEX

  • M.2をSATAに変換し、SSD性能をデスクトップコンピュータに追加
  • 最大6GbpsのSATA 3.0に対応しパフォーマンスを最適化
  • 一般的なM.2ドライブ各種(2230/2242/2260/2280)をサポートし幅広い互換性を提供
もっと見る
  • ロープロファイル、フルプロファイル両方の拡張スロットブラケットを提供
  • SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
  • PCI/PCIeスロット互換
¥2,529 JPY 税抜
¥2,781 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース SATA
ドライブタイプ M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
対応ドライブ高さ 2230
2242
2260
2280
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
一般仕様 PCI-Express M.2 SSDとは互換性がありません。
最大データ転送速度 6 Gbps
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
環境条件
保存温度 -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5% から 95% RH
物理的特徴
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 4.6 oz [130 g]
製品長さ 4.7 in [12 cm]
製品高さ 3.7 in [9.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [33 mm]
Package Length 6.4 in [16.3 cm]
Package Width 5.1 in [13 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 oz [150 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SATA - M.2 NGFF SSD アダプタ
1 - フルプロファイルブラケット(インストール済みで出荷)
1 - ロープロファイル対応取り付け金具
1 - SSD 取り付けネジ
1 - スクリュードライバー
2 - スタンドオフ(PCIスロットへの取り付け用)
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード

標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント

¥3,526 税抜
¥3,878 税込
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ
35S24M2NGFF
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ

4台のM.2 SATAベースSSDを単一の3.5インチドライブベイに取り付けシステムを拡張

¥8,089 税抜
¥8,897 税込
M.2 SSD ‐ 2.5インチ対応SATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD ‐ 2.5インチ対応SATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属

m.2ソリッドステードドライブを標準2.5インチ6GbpsSSDに変換

¥4,354 税抜
¥4,789 税込
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
SM2NGFFMBU33
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応

ソリッドステートドライブを携帯性に優れたポケットサイズのドライブに変換

¥4,337 税抜
¥4,770 税込

別売アクセサリー