StarTech.com

M.2ドライブ - U.2(SFF-8639)アダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応

マザーボードのU.2(SFF-8639)互換インターフェイスを介して M.2 NVMe SSDを変換、高速パフォーマンスをデスクトップPC/サーバーに追加

製品ID: U2M2E125

  • M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード
  • M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート
  • U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス
もっと見る
  • ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
  • PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
¥6,928 JPY 税抜
¥7,620 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
ドライブタイプ M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
バス型 PCI Express
ファン なし
対応ドライブ高さ 2242
2260
2280
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
ホストコネクタ 1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
環境条件
保存温度 -25⁰C to +70⁰C (-13°F to 158°F)
動作温度 +5⁰C to +50⁰C (41°F to 122°F)
湿度 15% - 90% RH
物理的特徴
最大ドライブ高さ 89.8 in [2280 mm]
レッド
製品幅 2.8 in [70 mm]
製品重量 1.3 oz [36 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.3 in [0.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.9 in [17.5 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.6 oz [102 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - M.2ドライブ - U.2アダプタ
4 - アダプタ取り付けネジ
1 - ドライブ取り付け金具セット
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

2.5インチU.2 NVMe SSD対応U.2 - PCIe変換アダプタ SFF-8639コネクタ搭載 PCI Express 3.0 (4レーン)接続
PEX4SFF8639
2.5インチU.2 NVMe SSD対応U.2 - PCIe変換アダプタ SFF-8639コネクタ搭載 PCI Express 3.0 (4レーン)接続

PCI Express拡張スロットの空きを活用し、デスクトップコンピュータやサーバーに2.5インチU.2 NVMe SSDを設置

¥11,146 税抜
¥12,260 税込
x4 PCI Express - SFF-8643 変換アダプタ NVM Express対応2.5インチSSD用アダプタ(4レーンPCIe 3.0スロット接続)
PEX4SFF8643
x4 PCI Express - SFF-8643 変換アダプタ NVM Express対応2.5インチSSD用アダプタ(4レーンPCIe 3.0スロット接続)

PCIe U.2対応2.5インチSSDを接続し、PCまたはサーバーにエンタープライズクラスの高性能ストレージを増設

¥5,730 税抜
¥6,303 税込
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 3.0 x4 ホストアダプタカード 2.5インチ U.2 NVMe SSD対応
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 3.0 x4 ホストアダプタカード 2.5インチ U.2 NVMe SSD対応

U.2 SSDをM.2 PCIe x4ホストインターフェイスに接続し、 U.2 PCIe NVMe SSDの性能をデスクトップコンピュータ/サーバーに追加

¥4,182 税抜
¥4,600 税込
M.2 SSD - PCIe x4 変換アダプタ
PEX4M2E1
M.2 SSD - PCIe x4 変換アダプタ

PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をコンピュータのPCI Expressスロットに接続し超高速データアクセスを実現

¥4,841 税抜
¥5,325 税込
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32M225
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,319 税抜
¥3,650 税込
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32MSAT257
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

mSATA SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,526 税抜
¥3,878 税込
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース
SAT2MSAT25
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

mSATA mini-SSDを標準型2.5インチSATA SSDに変換

¥3,844 税抜
¥4,228 税込
M.2 SSD ‐ 2.5インチ対応SATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD ‐ 2.5インチ対応SATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属

m.2ソリッドステードドライブを標準2.5インチ6GbpsSSDに変換

¥4,354 税抜
¥4,789 税込
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応)
25SAT22MSAT
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応)

単一の2.5インチSATAベイに2台のmSATA SSDを装着しRAIDアレイを構成

¥8,022 税抜
¥8,824 税込
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け
S32M2NGFFPEX
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け

標準SATAホスト接続を使用してデスクトップコンピュータにM.2 NGFF SSDをマウント

¥2,529 税抜
¥2,781 税込
デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応
25S22M2NGFFR
デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応

2台のM.2 SSDを2.5インチベイに取り付け、RAID構成が可能な高性能ストレージとして使用

¥8,267 税抜
¥9,093 税込
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード
MSAT2SAT3
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

mSATAホスト接続を標準SATAポートに変換

¥2,566 税抜
¥2,822 税込
CFastカード - SATA変換アダプタ 2.5インチSATAドライブとして使用可能
CFAST2SAT25
CFastカード - SATA変換アダプタ 2.5インチSATAドライブとして使用可能

CFastカードを2.5インチSATAドライブに変換し、より高速にデータを転送

¥4,148 税抜
¥4,562 税込
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード

標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント

¥3,526 税抜
¥3,878 税込
SATA - mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA - Mini SATAコンバータカード
¥3,111 税抜
¥3,422 税込

別売アクセサリー