×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
SATA - mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA - Mini SATAコンバータカード
SATAホスト接続をmSATAポートに変換
製品ID: SAT32MSATM
SATA - mSATA変換アダプタ。mSATA SSDを標準SATAポートに接続できるようにします。mSATAポートを搭載していないITXコンピュータシステムにmSATA SSDを接続できるソリューションです。
mSATA SSDを接続しSATA対応デスクトップコンピュータをアップグレードすると、より高速なドライブで起動時間が短くなり、通常の操作でも性能が向上します。
このアダプタはSATAポートに直接マウントするため、スペースが限られたシステムでもツールを使わずに簡単に取り付けることができます。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
- 主要オペレーティングシステムを高速SSDドライブにインストールし、同じシステム内にある大型の標準型HDDは大容量ファイルの保管に使用する
- 標準SATAポートしかついていないITXコンピュータシステムにmSATAドライブを追加
StarTech.comのメリット
- SSD性能を追加してシステム速度を最大化
- 装着ブラケットが不要なSATAポートマウントでコンパクト&手軽な実装
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200Q8
UPC Code
065030854795
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
ドライブタイプ | mSATA(Mini SATA) | |
ドライブ実装 | 固定式 | |
ドライブ数 | 1 | |
性能 | ||
タイプおよび定格 | SATA 3.0 (6 Gbps) | |
コネクタ | ||
ドライブコネクタ | 1 - mSATA(52ピン、Mini SATA)スロット メス | |
ホストコネクタ | 1 - Molex(4ピン、PWM) オス | |
1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル | ||
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS independent; No software or drivers required | |
環境条件 | ||
保存温度 | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
動作温度 | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
湿度 | 動作可能 20% - 80% 動作不可 15% - 90% |
|
物理的特徴 | ||
製品幅 | 1.6 in [41 mm] | |
製品重量 | 0.5 oz [14 g] | |
製品長さ | 3 in [76 mm] | |
製品高さ | 0.3 in [0.7 cm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 0.4 in [10 mm] | |
Package Length | 4.9 in [12.5 cm] | |
Package Width | 8.9 in [22.5 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 1.2 oz [35 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - SATA - mSATA アダプタ | |
1 - SATA電源 - 4ピン ペリフェラル電源アダプタ | ||
1 - 使用法マニュアル |
関連製品
¥2,566 税抜
¥2,822 税込
¥3,844 税抜
¥4,228 税込
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント
¥3,526 税抜
¥3,878 税込
別売アクセサリー
¥1,206 税抜
¥1,326 税込
製品サポート
Manuals
-
SAT32MSATM.pdf
- 言語を選択してください: 英語
-
SAT32MSATM_rev 1-JA.pdf
日本語
- 言語を選択してください: 日本語
データシート
-
SAT32MSATM_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。