StarTech.com

クレードル式SATA3.0対応HDD/SSDスタンド eSATA/USB3.0接続

2.5/3.5インチSATA 3.0ハードドライブ(HDD)とソリッドステートドライブ(SSD)のコンピュータ接続とスワップが簡単。冷却ファン内蔵

製品ID: SDOCKU33EF

  • SATA(6 Gbps)およびUASPに対応し最適なパフォーマンスを提供
  • eSATAまたはUSB 3.0のインターフェイス オプションで高い互換性を提供
  • ドライブの過熱を防ぐスピード調節可能な内蔵ファン
もっと見る
  • 2.5/3.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
  • USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
  • SATA rev. I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)デバイス対応
  • プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
¥8,919 JPY 税抜
¥9,810 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.0 & eSATA
チップセットID JMicron - JMS561
ドライブサイズ 2.5in & 3.5in
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 取り外し可能
ドライブ数 1
バス型 USB 3.0 & eSATA
ファン あり
冷却ファン 1 - 80 mm
性能
4Kn Support あり
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
ホットスワップ対応 あり
最大データ転送速度 eSATA - 6 Gbps
USB 3.0 - 5 Gbps
最大ドライブ容量 6TB 7200 RPMの3.5インチハードドライブ、2TB 7200 RPMの2.5インチハードドライブまで現在テスト済み
コネクタ
その他のインターフェース 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
1 - eSATA(7ピン、データ用) オス
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - eSATA(7ピン、データ用) メス
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ドライブ電源/アクティビティ
1 - 電源
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.8 A
出力電圧 12V DC
出力電流 2 A
消費電力(W) 24
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
動作温度 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
湿度 8~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 3.7 in [95 mm]
製品重量 16.6 oz [470 g]
製品長さ 5 in [12.6 cm]
製品高さ 5.3 in [13.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.3 in [21.1 cm]
Package Length 4.8 in [12.1 cm]
Package Width 7.4 in [18.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 33.8 oz [957 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - eSATA / USB 3.0 SATA HDDドック
1 - 1m USB 3.0ケーブル
1 - 1m eSATAケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)
1 - 使用法マニュアル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

eSATA/USB3.0接続クレードル式SATA3.0対応HDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター 2.5/3.5インチ共用HDDハードディスクスタンド UASP対応
¥7,674 税抜
¥8,441 税込
クレードル式SATA HDD/SSDスタンド 2.5/3.5インチドライブ4台対応 USB 3.0準拠 冷却ファン2基搭載
SDOCK4U33
クレードル式SATA HDD/SSDスタンド 2.5/3.5インチドライブ4台対応 USB 3.0準拠 冷却ファン2基搭載

UASP対応USB 3.0を介して4台の2.5インチ/3.5インチSATA 3.0(6Gbps)ドライブを接続/スワップ

¥25,621 税抜
¥28,183 税込

別売アクセサリー