StarTech.com
Coming Soon

2ベイ式ハードディスク用デュプリケータ & イレーサー 2.5/3.5インチHDD/SSDスタンド USB 3.0対応

HDD/SSDのドッキングと安全な消去・複製

製品ID: SDOCK2ERU33

  • 独立したセクタ毎HDD/SSD複製機能でハードドライブを迅速にコピー。24GBpmまたは420MBpsの複製スピードに対応
  • クイックイレースまたはセキュアイレースの2つのスタンドアローンモードで2台のドライブを安全に同時消去
  • ホットスワップ対応のドックでドライブデータにクイックアクセス
もっと見る
  • 2.5インチ/3.5インチ SATA SSD/HDDに対応
  • StarTech.com製変換アダプタで2.5インチ/3.5インチIDEハードドライブ、mSATAドライブ、M.2ドライブの使用も可能
  • 2種類のケーブルを同梱し、USB-C および USB-A両方のデバイスに対応
  • Thunderbolt 3 USB-Cポート互換
  • UASP対応のUSB 3.0スピード(5Gbps)で高速データ転送とバックアップを実行
  • UASPおよびTRIMサポートを提供
  • SMARTサポート
  • SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
  • 上から差し込むタイプのデュアルベイ設計
  • USB 1.x/2.0との下位互換製あり
¥16,043 JPY 税抜
¥17,326 JPY 税込
事前注文 在庫有り
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

デュアルベイ対応ハードドライブデュプリケーター/イレーサー。ホストコンピュータに接続せずに、2.5/3.5インチSATAドライブを安全に消去または複製します。ドッキング機能も提供し、データへのクイックアクセスとドライブのスワップが可能です。USB-CとUSB-Aの両方に対応する汎用性の高いソリューションです。

手軽なドライブ複製

ドライブ管理がより効率的に行えるデュアルドライブ対応のデュプリケーター/イレーサーは、システム管理者やテクニシャンなど、ITのプロに最適なツールです。ドライブの複製機能は、ディスクイメージのコピーや故障したドライブからのデータ回復、データの損失を回避するバックアップやハードドライブのアーカイブ作成に使用します。セクタ毎の独立したハードドライブ複製機能を提供し、24GBpmまたは420MBpsの複製スピードに対応します。ホストコンピュータに接続せずに、2.5/3.5インチSSD/HDDを簡単にコピーすることができます。

2種類の消去モード

消去機能はドライブの再利用に役立ち、SATAドライブを最大限に活用できるようになります。クイック消去とセキュア消去の2つのモードに対応しており、ドライブの完全なセキュア消去を2台同時に行います。セキュア消去モードは、データを完全に抹消します。官公庁、法律事務所、会計事務所、医療機関など、取り扱いに注意が必要な個人データを扱う環境で安心できるソリューションを提供します。

ドックとPC間でファイルを高速転送

この製品は、外付けストレージソリューションを提供するハードドライブドックとしても使用可能です。USB 3.0(別名 USB 3.1 Gen 1)でドライブを接続し、ドックしたハードドライブとホストコンピュータの間でファイル転送(5Gbps)を行います。ハードドライブに素早くアクセスし、必要に応じてドライブを簡単にスワップできるため、ワークフローが向上します。

2種類のUSBケーブル付属

本製品にはUSB-C - BおよびUSB-A - B の2種類のUSBケーブルが付属しています。最新のUSB-C™ノートパソコン/タブレット、および旧型デバイスのどちらでも使用できる柔軟な構成になっています。Thunderbolt™ 3 USB-Cポートとも互換性があります。

ドライブ管理が簡単にできる設計

このデュアルドライブ デュプリケータ/イレーサーは、トップロード型のデザインでドライブを上から簡単に差し込めます。ドライブドア、コントローラ、電源スイッチは別々に独立した設計になっています。また、HDDステータスや複製・消去の進捗状況など、現在の操作状態を示すLEDインジケータがついています。

2.5/3.5インチSATAドライブに加え、2.5/3.5インチIDEハードドライブ、mSATAドライブ、SATA M.2ドライブも、StarTech.com製互換アダプタの使用で処理が可能になります。

IDEハードドライブ:StarTech.com製アダプタ SAT2IDEADP HDDドック用SATA - 2.5/3.5インチIDEハードドライブアダプタを使用

mSATAドライブ:StarTech.com製アダプタ SAT32MSAT257 mSATA SSD - 2.5インチSATAアダプタコンバータを使用

M.2ドライブ:StarTech.com製アダプタSAT32M225 M.2 NGFF SSD - 2.5インチSATAアダプタコンバータを使用

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

独立したセクタ毎のHDD/SSD複製機能でハードドライブを迅速にコピー

2台のドライブを安全に同時消去して再利用

2.5インチと3.5インチ両方のSSD/HDDをサポートするホットスワップ対応トップロード型のドックでドライブアクセスが簡単

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.0
チップセットID Initio - INIC-3610
ドライブサイズ 2.5in & 3.5in
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 取り外し可能
ドライブ数 2
バス型 USB 3.0
ファン なし
性能
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
MTBF 10,000時間
S.M.A.R.T. Support あり
TRIM Support あり
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
挿入評価 5000
最大データ転送速度 5 Gbps
最大ドライブ容量 現在、10TB 7200 RPM 3.5インチハードドライブ、2TB 2.5インチSSD/HDDまでテスト済み
消去モード Quick Erase
Custom Erase
コネクタ
ドライブコネクタ 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle ラッチ付 Input
ホストコネクタ 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - HDD #1 電源&稼働中
1 - HDD #2 電源&稼働中
1 - 進捗状況
1 - 複製LED
1 - 消去LED
1 - PC LED
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 ~ 240 AC
入力電流 1.5A
出力電圧 12 DC
出力電流 3000mA
消費電力(W) 36
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C ~ 50°C (-4 F° ~122 F°)
動作温度 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
湿度 20%RH ~ 80%RH
物理的特徴
製品幅 5.8 in [147 mm]
製品重量 39.7 oz [1125 g]
製品長さ 5.1 in [130 mm]
製品高さ 2.7 in [68 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2.5 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ドライブイレーサー/デュプリケータドック
1 - USB-A - USB-B ケーブル
1 - USB-C - USB-B ケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ(北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - クイックスタートガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
OS independent; No software or drivers required

認証

関連製品

スタンドアローン型SATA対応HDD/SSDイレーサー&ドック 2.5/3.5インチ対応ハードディスクドライブ用ドッキングステーション USB 3.0接続
SDOCK1EU3P
スタンドアローン型SATA対応HDD/SSDイレーサー&ドック 2.5/3.5インチ対応ハードディスクドライブ用ドッキングステーション USB 3.0接続

ホストデバイスを使用せずに安全にSATA HDD/SSDを消去。またはドックとして接続しドライブにアクセス

¥33,857 税抜
¥36,565 税込
スタンドアローン型SATA対応HDD/SSDイレーサー&ドック 2.5/3.5インチ対応ハードディスクドライブ用ドッキングステーション USB 3.0接続 4Knサポート
SDOCK1EU3P2
スタンドアローン型SATA対応HDD/SSDイレーサー&ドック 2.5/3.5インチ対応ハードディスクドライブ用ドッキングステーション USB 3.0接続 4Knサポート

コンピュータに接続しなくてもSATA HDD/SSDを安全に消去。または、ドックとして使用し、ドライブに簡単アクセス

¥38,111 税抜
¥41,159 税込
スタンドアローン型IDE/SATA対応ハードディスクHDDデュプリケータ USB 2.0接続IDE/SATA HDD用ドッキングステーション
UNIDUPDOCK
スタンドアローン型IDE/SATA対応ハードディスクHDDデュプリケータ USB 2.0接続IDE/SATA HDD用ドッキングステーション

2.5インチまたは3.5インチのIDE/SATAハードドライブをすべての組み合わせで複製

¥30,161 税抜
¥32,573 税込

別売アクセサリー