×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース (UASP対応) USB 3.0-SATA 3.0 ハードディスクケース HDD/SSD (最大高さ12.5mm)

製品ID: S2510SM12U33

2.5インチSATA SSD / HDD(厚さ12.5mmまで対応)をUASP対応USB 3.0接続外付けHDDケースとして使用

製品の特長
  • 最大高さ12.5 mmの2.5インチSSD / HDDまでサポート

  • UASPサポート(SCSIプロトコルSpecification Rev.準拠)

  • USB 3.0/2.0/1.1(5Gbps / 480Mbps / 12Mbps)

その他特徴 . . .
  • SATA rev. I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応

  • USBバスパワー駆動

  • 頑丈なアルミ製ケース

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP DELLJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥4,694 JPY 税抜
¥5,069 税込

ID: S2510SM12U33

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

UASP対応 USB 3.0 - SATA HDDケース。2.5インチSATA HDDやソリッドステートドライブをUSBポートからパソコンに接続できます。

本HDDケースは、最大高さ12.5mmのドライブに対応し、SATA 1.0/2.0/3.0と大容量ドライブ(1 TBまでテスト済み)をサポートしています。ほぼすべての2.5インチSATA HDDおよびソリッドステートドライブで使用することができます。

このケースは、UASP対応ホストコントローラと合わせて使用すると、従来のUSB 3.0と比較し速度性能が最大70%向上します。 詳細は、下記の当社で実施したUASPテストの結果をご覧ください。

見た目にもシャープなデザインのアルミ製ケースには、通気口がついており放熱性にも優れています。

本製品は、以下の主要オペレーティングシステムに対応しており、幅広いOS互換性を提供します:Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003)、Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6)、Linux、Google Chrome OS™。

外付け電源アダプタが不要なため、ノートパソコンと合わせ携帯に便利です。StarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポートが付いています。

UASPによるパフォーマンスの向上

UASPはWindows 8、Mac OSX(10.8以降)、Linuxでサポートされています。UASPは従来型USB 3.0のピーク時パフォーマンスと比較して最大70% 読み込みが早く、40% 書き込みが早いことがテストで実証されています。

UASP Speed Diagram

また、同じピーク時には、UASPが必要とするプロセッサへの負荷が80% 少ないことも実証されています。

UASP Speed Diagram

テストでは、Intel® Ivy Bridgeシステム、StarTech.com製UASP対応HDDケース、SATA 3.0ソリッドステートドライブが使用されました。

StarTech.comのメリット
  • 最大高さ12.5 mmの2.5インチSSD / HDDに対応する高いドライブ互換性
  • UASP対応ホストとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上
  • 放熱効果の高い通気孔付きアルミ製ケースでドライブの故障を防止
互換性

OSとのフル互換性を表示する

OS independent; No software or drivers required

用途
  • 最大高さ12.5 mmまでの大容量SATA SSDを外付けUSB 3.0接続ハードドライブとしてパソコンに接続
  • 新型のデスクトップ/ノートパソコンのUSB 3.0接続機能を活用
  • デスクトップ/ノートパソコンのポータブル高速外付けストレージとして使用
  • USB対応コンピュータに外付けストレージを追加
  • 外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ
  • ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピューター間で大きなファイルを共有
  • 古いSATAドライブからデータを抽出、あるいは使用していないドライブを外付けストレージとして使用
  • ノートパソコンと一緒に携帯するポータブルHDDとして使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
2.5インチベイ数 1
インターフェース USB 3.0
チップセットID ASMedia - ASM1053 - 6G
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
バス型 USB 3.0
ファン なし
性能
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
最大ドライブ容量 1TB 7200 RPM HDDまでテスト済み
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - USB 3.0 Micro-B(10ピン: SuperSpeed) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 利用可能なUSBポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源 / 動作状況LED
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 5 DC
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 5%~95%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
最大ドライブ高さ 0.5 in [12.5 mm]
シルバー
製品幅 3.1 in [78 mm]
製品重量 4.3 oz [122 g]
製品長さ 4.9 in [125 mm]
製品高さ 0.9 in [24 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 8.6 oz [245 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0 SATA HDDケース
1 - USB 3.0 A - Micro Bケーブル
1 - 取り付けネジセット
1 - フットパッドセット
1 - 取扱説明書
外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S2510BPU33

外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDDまたはSSDをUASP対応USB 3.0接続外付けHDDケースとして使用

¥3,068 税抜
¥3,313 税込

アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応
S2510BMU33

アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDD/SSDを、UASP対応USB 3.0外付けHDDとして使用

¥3,164 税抜
¥3,417 税込

外付け3.5インチHDDケース シルバー USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S3510SMU33

外付け3.5インチHDDケース シルバー USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

3.5インチSATAハードドライブをUASP対応USB 3.0外付けハードドライブとして使用

¥6,080 税抜
¥6,566 税込

外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S3510BMU33

外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

3.5インチSATA HDDをUASP対応USB 3.0外付けHDDケースとして使用

¥6,756 税抜
¥7,296 税込

USB 3.0ケーブル (1)

0.5m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル (A - microB) オス/オス
USB3AUB50CMB

0.5m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル (A - microB) オス/オス

USB 3.0 Micro USB接続外付けHDDをコンピューターに接続

¥1,479 税抜
¥1,597 税込

USB 3.0カード (2)

2ポート SuperSpeed USB 3.0増設用ExpressCard/54 アダプタカード (UASP対応)
ECUSB3S254F

2ポート SuperSpeed USB 3.0増設用ExpressCard/54 アダプタカード (UASP対応)

2つのフラッシュマウントUSB 3.0ポートをExpressCard対応ノートパソコンに追加

¥5,714 税抜
¥6,171 税込

SuperSpeed USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付き
PEXUSB3S4V

SuperSpeed USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付き

PCI Express 対応ロープロファイル/フルプロファイルPCに外付けUSB 3.0ポート4口を増設

¥7,334 税抜
¥7,920 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。