StarTech.com

USB3.0接続外付け2.5インチHDD/SSDハードディスクケース SAT2510U3REM リムーバブルケースで使用可能

2.5インチ SATA HDD/SSDを外付けUSB 3.0ドライブとして使用。SATA2510U3REMの交換用リムーバブルケースとしても使用可能

製品ID: SAT2510U3S

  • SAT2510U3REMモバイルラック用スペア2.5インチHDDケース
  • 最大データ転送速度5 Gbps対応のSuperSpeed USB 3.0ホスト インターフェース
  • 難燃性評価UL 94v-0
  • 耐久性に優れたアルミ構造のドライブケース
もっと見る
  • SATA rev. 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps) HDD対応
  • 2.5インチハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
¥6,637 JPY 税抜
¥7,167 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

StarTech.com 製 リムーバブルHDDバックアップシステム/モバイルラック(製品番号SAT2510U3REM)対応SATAドライブケース。SAT2510U3REMはドライブの交換やローテーションを簡素化し、USB 2.0モデルであるSAT2510U2REMとも下位互換性があるソリューションです。

この2.5インチSATAケースは、SAT2510U3REMバックアップシステムに搭載して使用する場合、ネイティブSATA接続(SATA 6Gbps)に対応し、外付けで使用する場合にはSuperSpeed USB 3.0接続(最大データ帯域幅5Gbps )にも対応します。

StarTech.comのメリット

  • SAT2510U3REMで利用できる複数ドライブのスワッピング用スペアケース
  • USB 3.0を介して接続し、最大5Gbpsの高速スピードで格納データにアクセス
  • SAT2510U3REMベイから取り外された状態のドライブを保護

用途

アーカイブ作成やバックアップのローテーションに、SAT2510U3REMで複数のHDDを使用

コンピュータ間で大容量ファイルの転送が必要なIT環境

出張中、オフィスにあるデータにすぐにアクセスが必要なビジネスマン

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース SATA
USB 3.0
チップセットID ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
性能
MTBF 100,000 Hrs
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) プラグ
1 - USB 3.0 Micro-B(10ピン: SuperSpeed) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源/動作状況(緑)
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 5%~95%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
最大ドライブ高さ 0.4 in [9.5 mm]
ブラック
製品幅 3.1 in [79.1 mm]
製品重量 4.3 oz [122 g]
製品長さ 5.2 in [132.8 mm]
製品高さ 0.6 in [15.9 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 lb [0.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SAT2510U3REM用2.5インチSATAケース
1 - USB 3.0 A - Micro-Bケーブル
1 - 取り付けネジセット

互換性

OSとのフル互換性を表示する
OS independent; No software or drivers required

認証

関連製品

アルミ製USB3.0接続SATA対応外付け2.5インチHDD/SSDハードディスクケース
SAT2510BU32
アルミ製USB3.0接続SATA対応外付け2.5インチHDD/SSDハードディスクケース

2.5インチSATA HDD / SSDをSuperSpeed USB 3.0 接続外付けHDD / SSDとして使用

¥3,430 税抜
¥3,704 税込

製品サポート

ドライバ&ダウンロード