×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース 放熱ファン内蔵

製品ID: SAT3510BU3

SuperSpeed USB 3.0の速度でデータをバックアップ&転送

製品の特長
  • 最大データ転送速度5GbpsのSuperSpeed USB 3.0ホスト インターフェース対応

  • 最大データ転送速度480 Mbpsの高速USB 2.0ホストインターフェース対応

  • 軽量で頑丈なアルミ製サイドパネル

その他特徴 . . .
  • 80mm冷却ファン オン・オフスイッチ付き

  • 電源/アクティビティLEDインジケータ

  • SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps) HDD対応

  • 3.5インチSATAハードドライブ(HDD)

  • USBマスストレージクラス、バルクオンリー転送仕様1.3に準拠

  • デスク上での使用に適した小型サイズ

  • プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥7,111 JPY 税抜
¥7,679 税込

ID: SAT3510BU3

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

USB 3.0外付けハードドライブケース(ブラック)。3.5インチSATAハードドライブをUSB 3.0で接続します。SuperSpeed USBインターフェイスのスピードと性能を活かせる優れた外付けストレージソリューションです。大容量ドライブ(現在4TBまでテスト済み)はコンピュータのストレージ/バックアップ機能を大きく改善します。

5Gbpsの転送レートをサポートし、USB 2.0の10倍、 SATA 2.0 eSATAの60%高速スピードでファイルアクセスを行います。また、USB 3.0はUSB 1.1/2.0とも下位互換性があり、最新USB規格に対応していないシステムでも12 Mbps(USB 1.1)および480Mbps(USB 2.0)のレートで使用可能です。

このドライブケースは、コンパクトなフリースタンド設計になっており、デスク上で場所を取りません。80mmのファンを搭載しており、取り付けたハードドライブの最適な動作温度を確保します。

本製品は、以下の主要オペレーティングシステムに対応しており、多くのコンピュータシステムとの互換性を提供します:Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003)、Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6)、 Linux、Google Chrome OS™。

本製品には、2年間保証がついています。

StarTech.comのメリット
  • SuperSpeed USB 3.0の5Gbps転送レートとUSB 2.0システムとの下位互換性を提供する柔軟でコスト効率に優れた外付けストレージソリューション
  • 大型80mmの冷却ファンを備えたアルミ製サイドパネルで、耐久性と最適な放熱機能を提供
  • StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています
互換性

OSとのフル互換性を表示する

OS independent; No software or drivers required

用途
  • USB 3.0接続機能に対応するノートパソコンやデスクトップPCを活用
  • USB 2.0ドライブケースをより高速なUSB 3.0外付けストレージソリューションにアップグレード
  • デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築
  • USB対応コンピュータに外付けストレージを追加
  • 重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
  • ネットワークを使用せずに大きなファイルをコンピュータ間で安全に高速共有
  • 古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.0
チップセットID ASMedia - ASM1051
ドライブサイズ 3.5in
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
ファン あり
ファンベアリングタイプ スリーブ軸受
冷却ファン 1 - 80 mm
性能
RAID なし
UASPサポート なし
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
ノイズレベル 29 dBA
ファンRPM 2500 RPM
最大ドライブ容量 現在2TBのハードドライブまでテスト済み
気流速度 22 CFM
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 点滅なし - 電源、点滅 - アクティビティ
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 110V-240V AC
出力電圧 12 DC
出力電流 2A
消費電力(W) 24
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 10~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ブラック
製品幅 2.1 in [52.1 mm]
製品重量 20.5 oz [580 g]
製品長さ 5.6 in [143 mm]
製品高さ 7.1 in [180 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 38.5 oz [1090 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0 SATA 3.5インチ ハードドライブケース
1 - フォームスペーサー
1 - 91cm USB 3.0ケーブル
1 - ユニバーサル電源アダプタ
3 - 電源アダプタプラグ(北米/英国/EU)
1 - 使用法マニュアル
USB3.0接続SATA 2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター(クレードル式) ブラック
SATDOCKU3S

USB3.0接続SATA 2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター(クレードル式) ブラック

2.5/3.5インチ SATAハードディスクへの高速アクセス(ホットスワップ対応)を提供するUSB 3.0接続ドッキングステーション

¥7,334 税抜
¥7,920 税込

電源アダプタ (1)

スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
SVA12M5NA

スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力

紛失したり故障してしまった電源アダプタの代用品として

¥8,297 税抜
¥8,960 税込

USB 3.0ケーブル (1)

1.8m SuperSpeed USB3.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス
USB3SEXTAA6

1.8m SuperSpeed USB3.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス

USB 3.0 SuperSpeedデバイスの接続距離を1.8m延長

¥1,479 税抜
¥1,597 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。