StarTech.com

USB 3.0接続ハードディスクケース(2.5インチSATA 3.0 HDD/SSD対応) アルミケース / UASP対応 / 本体一体型ケーブル

UASP対応USB 3.0で2.5インチ SATA HDD/SSDを総合的な外付けストレージソリューションとして使用

製品ID: S2510BMU33CB

  • 本体一体型USB 3.0ケーブル
  • UASPサポート(SCSIプロトコルSpecification Rev.準拠)
  • USB 3.0/2.0/1.1(5Gbps / 480Mbps / 12Mbps)
もっと見る
  • SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
  • USB電源
  • 頑丈なアルミ製ケース
¥4,339 JPY 税抜
¥4,686 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

UASP対応USB 3.0 SATAハードドライブケース。2.5インチSATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)をUSBポートからコンピュータに接続することができます。

ケースには本体一体型のUSB 3.0ケーブルがついており、外付け電源アダプタなど別途アクセサリが不要なため、携帯に適しています。ケースを使用していないときはケーブルをすっきりたためるので、損傷や絡まりを防ぐことができます。

このケースはUASPに対応しており、SATA 3.0 SSD/HDDの可能性を最大限に引き出します。UASPは、対応するホストコントローラで使用した場合、通常のUSB 3.0よりも転送速度が70%向上します。詳しくは下記のUASPテスト結果をご覧ください。

高品質アルミニウムの通気性に優れたケースは、熱のこもりを防ぎ、スタイリッシュな外観のデザインになっています。

本製品は、以下の主要オペレーティングシステムに対応しており、多くのコンピュータシステムとの互換性を提供します:Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003)、Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6)、 Linux、Google Chrome OS™。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

UASPによるパフォーマンスの向上

UASPは Windows 8、Mac(OSX 10.8 以降)、Linuxでサポートされています。UASPは、従来のUSB 3.0のピーク時パフォーマンスと比較して最大 70% 読み込みが早く、40%書き込みが早いことがテストで実証されています。

UASPスピード表

また、ピーク時には、プロセッサ リソースへの負荷が80%少ないことも実証されています。

UASPスピード表

テストでは、Intel® Ivy Bridgeシステム、UASP対応StarTech.comケース、SATA 3.0ソリッドステートドライブを使用しました。

StarTech.comのメリット

  • 携帯性に優れた本体一体型のUSB 3.0ケーブル
  • UASP対応ホストとの併用で従来型USB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上

用途

UASP対応USB 3.0搭載デスクトップ/ノートPCで高速データ転送機能を活用

デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築

ノートパソコンと一緒に携帯するポータブルHDDとして使用

USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加

古いSATAドライブからデータを回収。または、使用していないドライブを追加の外付けストレージスペースとして活用

外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ

ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
2.5インチベイ数 1
インターフェース USB 3.0
チップセットID ASMedia - ASM1053 - 6G
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
バス型 USB 3.0
ファン なし
対応ドライブ高さ 7mm
9.5mm
性能
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
最大ドライブ容量 1TB 7200 RPM HDDまでテスト済み
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
環境条件
保存温度 -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
動作温度 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
湿度 10%~90% RH
物理的特徴
最大ドライブ高さ 0.4 in [9.5 mm]
製品幅 3.3 in [83 mm]
製品重量 3.5 oz [100 g]
製品長さ 5.7 in [144 mm]
製品高さ 0.6 in [14 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 6.8 oz [193 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB - 2.5インチ SATA HDDケース
1 - 使用法マニュアル

互換性

OSとのフル互換性を表示する
OS independent; No software or drivers required

認証

関連製品

外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S2510BPU33
外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDDまたはSSDをUASP対応USB 3.0接続外付けHDDケースとして使用

¥3,068 税抜
¥3,313 税込
アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応
S2510BMU33
アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDD/SSDを、UASP対応USB 3.0外付けHDDとして使用

¥3,164 税抜
¥3,417 税込
外付け3.5インチHDDケース シルバー USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S3510SMU33
外付け3.5インチHDDケース シルバー USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

3.5インチSATAハードドライブをUASP対応USB 3.0外付けハードドライブとして使用

¥6,080 税抜
¥6,566 税込
外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S3510BMU33
外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

3.5インチSATA HDDをUASP対応USB 3.0外付けHDDケースとして使用

¥6,756 税抜
¥7,296 税込

別売アクセサリー