StarTech.com

1ポートGigabit Ethernet増設用ExpressCard/34 NICネットワークアダプタカード ノートパソコン用ギガビットイーサネット対応インターフェースカード

ExpressCard対応のデスクトップ/ノートパソコンにギガビットネットワーク接続機能を追加

製品ID: EC1000S

  • ExpressCard1.0規格に完全準拠
  • ホットスワップおよびプラグアンドプレイ:大部分のオペレーティングシステムでネイティブ対応
  • IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠
もっと見る
  • 10/100/1000 Mbpsの間でオートネゴシエーション機能
  • Microsoft® NDIS5、NDIS6 Checksum Offload (IPv4、IPv6、TCP、UDP)、Segmentation Task-offload (Large send v1およびLarge send v2)対応
  • IEEE 802.1P Layer 2優先エンコードおよびIEEE 802.1Q VLANタギング
  • Wake On Lan (WOL)電源管理オプション対応
  • 9Kバイトのジャンボフレームに対応
  • ストレートスルーまたはクロスオーバー通信に合わせてポートを自動設定するAuto-MDIX
  • フルデュプレックス/ハーフデュプレックスネットワーク接続
¥5,808 JPY 税抜
¥6,388 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
カードタイプ 34mm ExpressCard
チップセットID Realtek - RTL8111DL
バス型 ExpressCard
ポート 1
性能
Promiscuous Mode あり
オートMDIX あり
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 1000 Mbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - ExpressCard (34mm)
外部ポート 1 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019
Mac OS X® 10.4 - 10.9
Linux 3.5.x - 4.4.x LTSバージョンのみ
インジケータ
LEDインジケータ 1 - F -緑色 -ギガビットリンク/動作状況
1 - L -緑色-10/100リンク/動作状況
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5~85%相対湿度
物理的特徴
製品幅 1.3 in [34 mm]
製品重量 1 oz [27 g]
製品長さ 4.4 in [11.2 cm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.9 in [17.5 cm]
Package Width 5.5 in [14 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 oz [99 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ExpressCardギガビットNIC
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019
Mac OS X® 10.4 - 10.9
Linux 3.5.x - 4.4.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCI LANカード/ ボード
ST1000BT32
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCI LANカード/ ボード

10/100 /1000Mbpsイーサーネットポート増設用PCI インターフェースカード

¥2,141 税抜
¥2,355 税込
10/100 Mbpsイーサネット 1ポート増設PCI LANアダプタカード
ST100S
10/100 Mbpsイーサネット 1ポート増設PCI LANアダプタカード

PCIスロットを介してデスクトップコンピューターに10/100 Mbps Ethernetポートを追加します

¥1,379 税抜
¥1,516 税込
1ポート10/100Mbpsイーサネット増設PCIバス対応LANアダプタカード
ST100SLP
1ポート10/100Mbpsイーサネット増設PCIバス対応LANアダプタカード

ロープロファイルPCのPCIスロットに10/100Mbps対応イーサネットポートを追加

¥1,750 税抜
¥1,925 税込

別売アクセサリー