×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

Thunderboltサンダーボルト - ギガビットEthernet変換アダプタ 1x USB 3.0ハブ搭載

製品ID: TB2USB3GE

Gigabit EthernetポートとUSB 3.0ハブポートをThunderbolt™対応MacBook®またはUltrabook™に追加

製品の特長
  • Thunderbolt接続で、1 x Gigabit Ethernet & 1 x USB 3.0ポート(5Gbps)が利用可能

  • 携帯性を最優先した本体一体型のThunderboltケーブルと小型で耐久性の高いケースデザイン

  • 2つのPCI Express専用レーンをもち(ポートあたり1つ)、最大10GbpsのThunderbolt データ転送速度に対応

その他特徴 . . .
  • サポートされているオペレーティングシステム上で、ネイティブドライバを使用したプラグ・アンド・プレイ式インストール

  • Ethernetポートは10/100/1000Mbps接続、全二重オペレーション、ジャンボフレーム(最大9.6K)をサポート

  • USB 3.0ポートはUASPをサポートするだけでなく、USB 2.0にも下位互換性あり

  • シルバーサンドブラスト加工とゴム製グリップ付きなので、Apple® MacBookとの使用に最適

  • バスパワー駆動 - 外付け電源アダプタが不要

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥14,422 JPY 税抜
¥15,575 税込

ID: TB2USB3GE

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

Thunderbolt™ - ギガビットイーサネット+ USB 3.0アダプタ。ギガビットイーサネットとUSB 3.0の両方に対応するコンパクトなアダプタでMacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張します。耐久性に優れ、安定した性能を提供します。

安定した高速パフォーマンス

このアダプタは、Thunderboltポートの高い処理能力(10Gbps)を活かし、周辺機器から安定した高速パフォーマンスと引き出します。イーサネットでは1Gbps 、USB 3.0では5Gbpsのフル性能に対応します。

このThunderboltアダプタは、各インターフェイスからのトラフィックを別々の専用PCI Expressレーン(5Gbps)に分け、効率性を上げて両方のポートを使用する際のボトルネックを解消します。革新的なThunderbolt技術により、高速で堅牢な外付け接続機能を提供する実用的なアダプタとなっています。

専用PCI Expressレーンを使用するThunderboltのパフォーマンス

接続の可能性を広げるアダプタ

ThunderboltをイーサネットとUSB 3.0の両方に変換するシングルアダプタは、一般的なThunderbolt搭載システムにはついていない必須インターフェイスを補います。既存の複数デバイスをThunderboltポートに同時に接続できるため、オフィスや家庭で既存の周辺機器を使い続け、新規デバイスを購入するコストを回避することができます。

WiFiが不安定な会議室、有線ネットワークしかないホテルの部屋でも、このアダプタがあれば安心です。また、UASP対応のUSB 3.0ポートは、ストレージデバイス、USBハブ、USBプリンタを接続したり、タブレットやスマートフォンの同期に使用することもできます。

Thunderbolt - Gigabit Ethernet + USB 3.0 使用方法

丈夫で携帯に適した設計

丈夫で携帯に適した設計のアダプタは、ノートパソコンバッグなどに楽に収まります。軽量型の筐体は、携帯性と耐久性を兼ね備え、移動中のダメージに強い作りになっています。外出中でも仕事がはかどる環境を確保でき、見た目にもスタイリッシュなアダプタです。

シルバーサンドブラスト仕上げ、ブラックのラバーグリップを備えたアダプタは、MacBook Pro® やMacBook Air®と相性のいいデザインになっています。コンパクトなアダプタはThunderboltケーブルが本体についており外付け電源不要、また、プラグアンドプレイにも対応しています。

Thunderbolt - Gigabit Ethernet + USB 3.0 デザイン特徴

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

をもっと見る

互換性

OSとのフル互換性を表示する

Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

用途
  • 2つの重要なコネクティビティ・ポートをお使いの Thunderbolt対応MacBook Pro、MacBook Air、ノートパソコンまたはウルトラブックに追加
  • ワイヤレス信号の使用が限られているまたは利用できない場所で、ケーブルを使ってGigabit Ethernet接続
  • USB 3.0ポートを追加し、自宅やオフィス、外出先で周辺機器を接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
USB 3.0
チップセットID Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
バス型 Thunderbolt
業界標準 IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3ab(1GBASE-T)、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x 全二重フローコントロール、IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding、IEEE 802.3az(EEE - 省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet))
性能
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Promiscuous Mode あり
UASPサポート あり
オートMDIX あり
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 10 Gbps(Thunderbolt)
5 Gbps(USB 3.0)
2 Gbps(Ethernet - 全二重)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - Thunderbolt™(20ピン) オス
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
インジケータ
LEDインジケータ 1 - Ethernetリンク速度
1 - Ethernetアクティビティ
環境条件
保存温度 -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
動作温度 -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 5.1 in [130 mm]
シルバー
製品幅 1.9 in [48.5 mm]
製品重量 2.6 oz [73 g]
製品長さ 3.1 in [78 mm]
製品高さ 0.8 in [20.5 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.7 oz [161 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Thunderbolt変換アダプタ
1 - 取扱説明書
Thunderbolt™ - eSATA (1ポート)/ USB 3.0 (1ポート)変換アダプタ サンダーボルト(オス) - USB 3.0(メス) / eSATA(メス)
TB2USB3ES

Thunderbolt™ - eSATA (1ポート)/ USB 3.0 (1ポート)変換アダプタ サンダーボルト(オス) - USB 3.0(メス) / eSATA(メス)

eSATAポートとUSB 3.0ハブポートをThunderbolt™対応MacBook®またはノートパソコンに追加

¥14,778 税抜
¥15,960 税込

USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ (USBポート x1付き) ブラック
USB31000SPTB

USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ (USBポート x1付き) ブラック

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,188 税込

カテゴリ6ケーブル (2)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cat6対応LANケーブル 1.8m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー

パワー・オーバー・イーサネット対応デバイスをギガビットネットワークに接続

¥634 税抜
¥684 税込

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Black)
C6PATCH6BK

Cat6対応LANケーブル 1.8m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブラック

パワー・オーバー・イーサネット対応デバイスをギガビットネットワークに接続

¥634 税抜
¥684 税込

USB 3.0ケーブル (2)

1.8m SuperSpeed USB 3.0 ケーブル USB A オス - USB A オス
USB3SAA6

1.8m SuperSpeed USB 3.0 ケーブル USB A オス - USB A オス

USB 3.0 Aデバイスをコンピュータ/USBハブに接続

¥1,134 税抜
¥1,224 税込

1.8m ブラック SuperSpeed USB 3.0 ケーブル USB A オス - USB A オス
USB3SAA6BK

1.8m ブラック SuperSpeed USB 3.0 ケーブル USB A オス - USB A オス

USB 3.0 Aデバイスをコンピュータ/USBハブに接続

¥1,134 税抜
¥1,224 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。