StarTech.com

QSFP+ アクティブ光ケーブル 30m MSA準拠AOCケーブル

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | AOC ケーブル | ライフタイム保証

製品ID: QSFP40GAO30M

  • 安定した40GbE接続を提供
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
  • 1.5W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥133,683 JPY 税抜
¥147,051 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand MSA Compliant
ケーブルタイプ Active Optical Cable
性能
互換性のあるネットワーク 40 Gbps
最大データ転送速度 40Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 1.5 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 98.4 ft [30 m]
ブラック
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 9.8 in [24.8 cm]
Package Width 12.6 in [32 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ケーブル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 11.8 oz [333 g]
製品長さ 98.4 ft [30 m]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]

認証

関連製品

QSFP+ アクティブ光ケーブル 7m MSA準拠AOCケーブル
QSFP40GAO7M
QSFP+ アクティブ光ケーブル 7m MSA準拠AOCケーブル

光ファイバ QSFP+ ケーブル | 40 Gbps | アクティブ オプティカル ケーブル

¥74,246 税抜
¥81,670 税込
QSFP+ アクティブ光ケーブル 10m MSA準拠AOCケーブル
QSFP40GAO10M
QSFP+ アクティブ光ケーブル 10m MSA準拠AOCケーブル

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | AOC ケーブル | ライフタイム保証

¥80,129 税抜
¥88,141 税込
QSFP+ アクティブ光ケーブル 15m MSA準拠AOCケーブル
QSFP40GAO15M
QSFP+ アクティブ光ケーブル 15m MSA準拠AOCケーブル

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | AOC ケーブル | ライフタイム保証

¥92,503 税抜
¥101,753 税込