StarTech.com

QSFP+ DAC Twinax ブレークアウトケーブル 2m MSA準拠

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | パッシブ DAC ブレークアウトケーブル | ライフタイム保証

製品ID: QSFP4SFPPC2M

  • 安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
もっと見る
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
  • 1W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥26,574 JPY 税抜
¥29,231 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand MSA Compliant
ケーブルタイプ Passive Copper Cable
性能
互換性のあるネットワーク 40 Gbps
最大データ転送速度 QSFP+で40Gbps/ SFP+で10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 4 - SFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 0.1 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ブラック
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 12.8 in [32.5 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 12.8 oz [364 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ - 4x SFP+ ケーブル
インピーダンス 100 Ohm
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ワイヤゲージ 30 AWG
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 12.2 oz [346 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

QSFP+ DAC Twinax ブレークアウトケーブル 1m MSA準拠
QSFP4SFPPC1M
QSFP+ DAC Twinax ブレークアウトケーブル 1m MSA準拠

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | パッシブ DAC ブレークアウトケーブル | ライフタイム保証

¥22,314 税抜
¥24,545 税込
QSFP+ DAC Twinax ブレークアウトケーブル 3m MSA準拠
QSFP4SFPPC3M
QSFP+ DAC Twinax ブレークアウトケーブル 3m MSA準拠

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | パッシブ DAC ブレークアウトケーブル | ライフタイム保証

¥30,023 税抜
¥33,025 税込