StarTech.com

SFP+ アクティブ光ケーブル 5m Cisco製SFP-10G-AOC5M互換AOCケーブル

SFP+ 光ファイバケーブル | 10 Gbps | AOC ケーブル | ライフタイム保証

製品ID: SFP10GAOC5M

  • Cisco SFP-10G-AOC5Mとの100%互換性を保証
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
もっと見る
  • 1W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥22,314 JPY 税抜
¥24,545 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
互換性のあるネットワーク 10 Gbps
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 1 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 16.4 ft [5 m]
ブラック
パッケージ情報
Package Height 1 in [25 mm]
Package Length 12.8 in [32.6 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.7 oz [105 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - sfp+ケーブル
ケーブルタイプ Active Optical Cable
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 11.4 oz [323 g]
製品長さ 16.4 ft [5 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

SFP+アクティブ光ケーブル 3m Cisco製SFP-10G-AOC3M互換AOCケーブル
SFP10GAOC3M
SFP+アクティブ光ケーブル 3m Cisco製SFP-10G-AOC3M互換AOCケーブル

SFP+ 光ファイバケーブル | 10 Gbps | AOC ケーブル | ライフタイム保証

¥21,098 税抜
¥23,207 税込