StarTech.com

SFP+ DAC Twinax ケーブル 7m Cisco製SFP-H10GB-ACU7M互換

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | アクティブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

製品ID: SFPH10GBACU7

  • Cisco SFP-H10GB-ACU7Mとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル
  • 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
もっと見る
  • 0.5W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥17,674 JPY 税抜
¥19,441 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
インピーダンス 100 Ohm
互換性のあるネットワーク 10 Gbps
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 0.5 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 23 ft [7 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 12.8 in [32.5 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.7 oz [246 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - sfp+ケーブル
ケーブルタイプ Active Copper Cable
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 8.2 oz [231 g]
製品長さ 23 ft [7 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

SFP+ DAC Twinax ケーブル 10m Cisco製SFP-H10GB-ACU10M互換
SFPH10GACU10
SFP+ DAC Twinax ケーブル 10m Cisco製SFP-H10GB-ACU10M互換

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | アクティブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥26,169 税抜
¥28,785 税込