StarTech.com
新製品

SFPモジュール Juniper製SFP-1GE-FE-E-T互換 10/100/1000Base-TX準拠光トランシーバ

1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 100m | ライフタイム保証

製品ID: SFP1GEFEETST

  • Juniper製SFP-1GE-FE-E-Tとの100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • 光ファイバに代わる費用対効果の高い配線を使用
もっと見る
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥5,978 JPY 税抜
¥6,575 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Juniper®
業界標準 IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
性能
DDM なし
MTBF 4,655,371時間
ファイバタイプ 銅 
ファイバ動作モード フルデュプレックス
最大データ転送速度 1.25 Gbps
物理的特徴
製品幅 14.000
製品重量 72.000
製品長さ 2.6 in [6.5 cm]
製品高さ 12.000
パッケージ情報
Package Height 15.000
Package Length 230.000
Package Width 207.000
工場出荷時(パッケージ)重量 80.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール

認証