Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comギガビットSFP光トランシーバモジュール 1000Base-SX準拠Mini GBIC マルチモード LCコネクタ 550m
SFPモジュールをギガビット光ファイバ機器に追加、交換、アップグレード
製品ID: SFPSXMM
- 1.25Gbps IEEE 802.3z 1000BASE-SX準拠
- SFP マルチ・ソース・アグリーメント規格 (Multi-Source Agreement Standards)に準拠
- クラス 1 レーザー安全性規格IEC825準拠の850nm VCSELレーザーを使用
- デュプレックスLCレセプタクルコネクタ
- 1.0625GbpsファイバチャネルFC-PI 100-M5-SN-IおよびFC-PI 100-M6-SN-Iに準拠
- シリアルID機能サポート
- ホットプラグに完全対応
概要
ギガビット対応850nmマルチモードSFP光ファイバトランシーバ(LCコネクタ 最大伝送距離550m)。MSA(Multi-Sourcing Agreement)規格に準拠しています。光ファイバで接続するネットワーク機器の性能と機能を拡張する上で費用対効果に優れたソリューションとなります。
短波(850nm) VCSELレーザーダイオードを使用し、マルチモード光ファイバで550mの最大ケーブル長に対応する本SFP(Small Form Factor Pluggable)ギガビットマルチモードモジュールは、MSA準拠のSFPポートを搭載した光ファイバネットワーク機器各種に取り付けることができます。LCコネクタがついたマルチモードファイバで既存のネットワーク機器をリモートロケーションに接続できるシンプルなソリューションです。
利便性と拡張性を提供するこの光ファイバトランシーバは、ホットプラグに完全対応しており、ネットワークトラフィックを中断したり、機器の再起動をせずにマルチモードLCモジュールのインストールが可能です。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- MSA規格に完全準拠。MSA準拠ポート搭載のネットワーク機器各種に取り付け可能なSFPモジュール
- 業界標準のマルチモードLCインターフェイスに対応、550mまでネットワーク接続を延長可能なモジュール
用途
光ファイババックボーンのネットワーク拡張に最適
MSA準拠の装置で故障または破損したSFPの交換
マルチモード光ファイバネットワークで使用
光ファイバでネットワークをリモートセグメントに拡張
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201B1 | |
UPC Code | 065030834940 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
業界標準 | IEEE 802.3z 1000BASE-SX | |
性能 | ||
DDM | なし | |
MTBF | 78,286時間 | |
ファイバタイプ | マルチモード | |
ファイバ動作モード | フルデュプレックス | |
互換性のあるネットワーク | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
最大データ転送速度 | 1.25 Gbps | |
最大伝達距離 | 550 m (1804 ft) | |
波長 | 850nm | |
コネクタ | ||
ローカルユニットコネクタ | 1 - 光ファイバ LC Duplex メス | |
環境条件 | ||
保存温度 | -40°C to 85°C (-40°F to 85°F) | |
動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
湿度 | 5% - 95% RH | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 0.5 in [13 mm] | |
製品重量 | 0 lb [0 kg] | |
製品長さ | 2.2 in [55 mm] | |
製品高さ | 0.4 in [9 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.1 lb [0 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - SFP マルチモードLCトランシーバ |
別売アクセサリー
PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC
PCI Express 対応デスクトップ/ラックマウントPCを直接光ファイバーネットワークに接続
8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応
RJ45ポート(PoE+)8口と光ファイバ接続2口で最大10件のギガビットイーサネットデバイスをネットワークに追加。インテリジェントなレイヤ2マネージメントをサポート
8ポートギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応
8つのRJ45接続、2つの光ファイバ接続でネットワークに最大10台のギガビットイーサネットデバイスを接続。インテリジェントなレイヤ2管理に対応
2m 光ファイバーケーブル(光パッチコード) マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル
3m 光ファイバーケーブル(光パッチコード) マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。