StarTech.com

SFP モジュール MSA準拠 1000BASE-BX準拠光トランシーバ

1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証

製品ID: SFP1000BXDST

  • 1000BASE-BX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供
  • 全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
  • 1W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
¥14,972 JPY 税抜
¥16,469 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand MSA Compliant
WDM あり
業界標準 IEEE 802.3z 1000BASE-BX
性能
DDM あり
ファイバタイプ シングル モード
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 1000 Mbps (1 Gbps)
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 10 km (6.2 mi)
波長 1490nmTx/1310nmRx
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
電源
消費電力(W) < 1 W
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
シルバー
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [34 mm]
Package Length 4.6 in [11.6 cm]
Package Width 3.6 in [92 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [48 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール
エンクロージャタイプ アルミ
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 0.7 oz [19 g]
製品長さ 2.2 in [57 mm]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]

認証