StarTech.com

USB Type-A 有線LANアダプタ 2.5GBASE-T対応

USB-A接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 2.5Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

製品ID: US2GA30

  • USB 3.0から2.5Gネットワークに接続するUSB Type-A - RJ45 アダプタ
  • IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) 対応
  • IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 対応
もっと見る
  • USBポートから直接給電
  • IEEE 802.1Q VLANタギング対応
  • 16Kまでのジャンボフレーム対応
  • 持ち運びに適した小型軽量設計
¥14,116 JPY 税抜
¥15,527 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
チップセットID Realtek - RTL8156
バス型 USB 3.1 Gen 1
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1Q VLANタギング
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
性能
Jumbo Frame Support 16K max.
MTBF 10,000時間
Promiscuous Mode あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
ファイバタイプ 銅 
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 プラグ
1 - RJ-45 レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linuxカーネル 2.4.20 - 4.x(LTSバージョンのみ)
Mac OS 10.11 - 10.15
特記 / 必要条件
注意 Mac OSでは現在VLANタギングがサポートされていません。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - グリーンLED:リンク速度
1 - ブルーLED:リンク速度
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 ‐10 ℃ to ~ 55℃
動作温度 0 ℃ to 70℃
湿度 5% - 90 % RH(結露なし)
物理的特徴
Form Factor ドングル
ケーブル長さ 5.9 in [15 cm]
ブラック & スペースグレー
製品幅 0.000
製品重量 39.700
製品長さ 30.000
製品高さ 16.000
パッケージ情報
Package Height 0.000
Package Length 0.000
Package Width 0.000
工場出荷時(パッケージ)重量 0.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USBネットワークアダプタ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linuxカーネル 2.4.20 - 4.x(LTSバージョンのみ)
Mac OS 10.11 - 10.15

認証