StarTech.com
新製品

USB Type-A 有線LANアダプタ 5GBASE-T対応

USB-A接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 5 Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

製品ID: US5GA30

  • USB 3.0で5Gネットワークに対応するUSB Type-A - RJ45アダプタ
  • 2.5GBASE-Tネットワークに接続する場合は2.5Gで接続
  • IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T) 対応
もっと見る
  • IEEE 802.3u および 802.3ab (100BASE-TX および 1000BASE-T) 対応
  • USBポートから直接給電
  • IEEE 802.1Q VLANタギング対応
  • 16Kまでのジャンボフレーム対応
  • 持ち運びに適した小型軽量設計
¥16,054 JPY 税抜
¥17,659 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
チップセットID Aquantia - AQC111U
バス型 USB 3.1 Gen 1
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1Q VLANタギング
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T
IEEE802.1p QoS
性能
Jumbo Frame Support 16K max.
Promiscuous Mode あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
ファイバタイプ 銅 
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 5G/2.5G/1G/100 Mbps
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 プラグ
1 - RJ-45 レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019
Linuxカーネル 4.4 - 4.19(LTSバージョンのみ)
Mac OS 10.11 - 10.15
インジケータ
LEDインジケータ 1 - グリーン/アンバー(黄橙色):リンク速度
1 - グリーンLED:リンク/動作中
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 ‐10 ℃ to ~ 80℃
動作温度 0 ℃ to 70℃
湿度 5% - 90 % RH(結露なし)
物理的特徴
Form Factor ドングル
ブラック
製品幅 1.5 in [38.9 mm]
製品重量 2.9 oz [81 g]
製品長さ 11.2 in [28.5 cm]
製品高さ 0.9 in [2.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 5.6 in [142 mm]
Package Width 6.7 in [17 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 oz [108 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USBネットワークアダプタ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019
Linuxカーネル 4.4 - 4.19(LTSバージョンのみ)
Mac OS 10.11 - 10.15

認証