StarTech.com

パソコン自動切替器専用KVMケーブル 3m StarTech.comラックマウント対応KVMコンソールドロワー用

CPU切替器ケーブル | VGA & USB | 1口のコネクタで接続完了 | KVMコンソールドロワー専用

製品ID: RKCONSUV10

  • VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル
  • 1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持
  • 複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
¥6,987 JPY 税抜
¥7,685 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) オス
物理的特徴
製品幅 1.2 in [3 cm]
製品重量 8.1 oz [230 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 7.9 in [200 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 0.4 in [1 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.3 oz [235 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - KVMケーブル

認証