×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

1U 17インチ サーバーラック用LCD一体型KVMコンソールドロワー 8ポートKVMスイッチ搭載

製品ID: RACKCONS1708

最大8台のサーバーを制御する1UラックマウントLCDコンソールドロワー

製品の特長
  • オンスクリーンディスプレイ(OSD)

  • 耐久性に優れたデザイン

  • PC、Mac、Sunサーバーシステム互換

  • カスケード接続可能な設計

その他特徴 . . .
  • ホットプラグ対応

  • ポートロック、オートスキャンなどのセキュリティ機能

  • 許可されていないユーザーのアクセスを制限するログイン認証機能

  • 直接接続で8台のコンピュータ、カスケード接続で64台のコンピュータを制御するマルチプラットフォーム対応8ポートKVMスイッチモジュール

  • USBまたはPS/2コネクタのキーボードとマウスを使用するPCに対応

  • モニタリングに便利なオートスキャンモードで自動的にコンピュータ間を切替

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥191,721 JPY 税抜
¥207,058 税込

ID: RACKCONS1708

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

1U折りたたみ式ラックマウント型LCD一体コンソールドロワー。17インチLCDディスプレイ、フルサイズ(106キー)キーボード、マウスタッチパッド、8ポートKVMモジュールを搭載した高品質KVMソリューションです。

費用対効果に優れたこのKVM制御ソリューションにより、内蔵モジュールをさらに8つの8ポートKVMスイッチにカスケード展開し、合計で64台のコンピュータを単一のモジュールから制御できるようになります。USBとPS/2両方のコンピュータに対応し、PC、Mac、Sunサーバーシステムで使用できるマルチプラットフォームKVM制御で幅広い互換性を提供します。

このサーバーラック用LCD一体型コンソールは、既存のKVMスイッチ各種で使用でき、奥行き30インチ以上の標準ラックまたはキャビネットに設置可能です。

StarTech.comのメリット
  • CRTディスプレイよりも熱の発生が少なく冷却要件を軽減
  • 多くのスペースを取らずにより大きなシステムを配置しキャビネット内のスペース効率を改善
  • キーボードとディスプレイが一体になったKVMドロワーでキャビネットでの操作をより快適に
  • 着脱可能な8ポートKVMモジュールでポート数要件に柔軟に対応
互換性

OSとのフル互換性を表示する

OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要

用途
  • 最大64台のPCを中央制御
  • キャビネット内のスペース利用効率を向上
  • キャビネット搭載サーバの管理
  • サーバールームでのベーシックな作業に使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
KVM・ポート 8
PCインターフェース USB & PS/2
PCビデオタイプ VGA
オーディオ なし
キーロック あり
デイジーチェーン型 あり
ディスプレイサイズ 17in
パネルタイプ アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ
マルチモニター 1
ラック取り付け可能 あり
性能
IPコントロール なし
MTBF 60,000時間
OSD &ホットキーサポート あり
アスペクト比 標準(4:3)
コントラスト比 1000:1
ピクセルピッチサポート 0.264 x 0.264 mm
ポート選択サポート ホットキー&OSD(オンスクリーンディスプレイ)
応答時間 5ms
最大アナログ解像度 1280X1024 (SXGA)
最大カスケードコンピューター 64
最大ユーザー数 1
視角 170° (H), 160° (V)
輝度 250 cd/m²
コネクタ
コンソールインターフェース 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
2 - PS/2(6ピン、Mini-DIN) メス
ホストコネクタ 8 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
電源
出力電圧 12 DC
出力電流 4A
消費電力(W) 48
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 10~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ 強力スチール
最大取り付け深さ 31.6 in [802 mm]
最小取り付け深さ 25.8 in [655 mm]
ブラック
製品幅 19 in [483 mm]
製品重量 24.3 lb [11 kg]
製品長さ 24.9 in [633 mm]
製品高さ 1.8 in [45 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 44.5 lb [20.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1U LCDラックコンソールドロワー
1 - 1U 8ポート マルチプラットフォームKVMスイッチ
1 - 取り付けレールセット
1 - ACアダプタ
1 - 取扱説明書
サーバーラック用LCD一体型KVMコンソールドロワー 1U 17インチ HD/1080p対応 前部にUSBハブ装備

¥196,079 税抜
¥211,765 税込

電源アダプタ (1)

スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
SVA12M5NA

スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力

紛失したり故障してしまった電源アダプタの代用品として

¥8,297 税抜
¥8,960 税込

VGAケーブル (1)

KVM ケーブル (3)

1.5m パソコン自動切替器専用ウルトラスリムKVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

¥1,619 税抜
¥1,748 税込

3m パソコン自動切換器専用ウルトラスリムKVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

¥2,289 税抜
¥2,472 税込

4.5m パソコン自動切替器専用KVMケーブル  ウルトラスリムタイプ 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

¥3,587 税抜
¥3,873 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。