StarTech.com

サーバーラック用放熱穴付き換気パネル(6U) ヒンジ付きEIA対応ベンチレーションパネル

通気性を保つヒンジつきブランクパネルでラックを整理し、すっきりした外観を保持

製品ID: RKPNLHV6U

  • 空いているラックスペースを目隠ししすっきりとした外観を保持
  • ラックコンポーネントにアクセスしやすいヒンジ付き設計
  • TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
  • 左右どちら側からでも開くように設置できるリバーシブル設計で柔軟な取り付けオプションを提供
もっと見る
  • 標準19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付け可能な6Uパネル
  • 頑丈なスチール製
  • ラックネジおよびナット付属
¥6,844 JPY 税抜
¥7,528 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
U高さ 6U
取り付けオプション フロントマウント(正面のみ)
業界標準 EIA RS310-D
通気性管理 通気穴あり
物理的特徴
ブラック
製品幅 10.4 in [26.5 cm]
製品重量 30.3 oz [857.5 g]
製品長さ 19 in [48.3 cm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.8 in [45 mm]
Package Length 21 in [53.4 cm]
Package Width 11.4 in [28.9 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.4 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 6U ヒンジつき通気式ラックパネル
4 - 5/8" #10-32 UNF ネジ
4 - #10-32 UNF ケージナット

認証

関連製品

サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(2U) 気流管理ブランキングパネル
RKPNLHS2U
サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(2U) 気流管理ブランキングパネル

ラックへのアクセスとエアーフローを損なわないヒンジ付きブランクパネルを使ってラックの外観と整頓性を向上

¥2,281 税抜
¥2,509 税込
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 2U
RKPNLTL2UV
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 2U

工具不要な放熱穴付ブランクパネルを使って、素早くお使いのラックを整頓し、見た目を向上

¥2,520 税抜
¥2,772 税込
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(1U)
BLANKB1
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(1U)

装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善

¥1,472 税抜
¥1,619 税込
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)
BLANKB2
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)

装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善

¥2,484 税抜
¥2,732 税込
サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(4U) 気流管理ブランキングパネル
RKPNLHS4U
サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(4U) 気流管理ブランキングパネル

サーバーラックを整理しすっきりした外観を保持

¥4,356 税抜
¥4,791 税込
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 4U ヒンジ付きEIA対応ベンチレーションパネル
RKPNLHV4U
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 4U ヒンジ付きEIA対応ベンチレーションパネル

通気性を保つヒンジ付きブランクパネルでラックを整理し、すっきりした外観を保持

¥5,600 税抜
¥6,160 税込
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 1U
RKPNLTL1UV
サーバーラック用放熱穴付き換気パネル 1U

ラックの外観をすっきり保ち、ケーブル管理に役立つ放熱穴付きブランクパネル。ツールレスで取り付けが簡単

¥2,489 税抜
¥2,737 税込
サーバーラック用ブランクパネル(2U) ツールレス設計 気流管理ブランキングパネル
RKPNLTL2U
サーバーラック用ブランクパネル(2U) ツールレス設計 気流管理ブランキングパネル

ラックの外観をすっきり保ち、ケーブル整理に役立つブランクパネル。ツールレスで取り付けが簡単

¥2,677 税抜
¥2,944 税込
サーバーラック用ブランクパネル(1U)
RKPNLTL1U
サーバーラック用ブランクパネル(1U)

ラックの外観をすっきり保ち、ケーブル整理に役立つブランクパネル。ツールレスで取り付けが簡単

¥2,058 税抜
¥2,263 税込