StarTech.com

1U ケーブルマネージャーラックパネル ケーブルホルダー付マネジメントパネル

ケーブル通し穴付き1Uサーバーラック用配線管理パネル。ラック内のネットワークサーバーやKVMのケーブル整理に便利

製品ID: CABLMANAGERH

  • パネルの通し穴からケーブルをDリングに配線する手軽なケーブル管理
  • ラックスペースを取らない1Uケーブルマネージャ
  • 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持
¥7,334 JPY 税抜
¥7,920 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

サーバーラック用ケーブル結束パネル。ラックのケーブルをまとめて引き回し、ラックスペースをすっきりと保ちます。Dリングフックとケーブル通し穴の組み合わせを使用し、装置の配線をパネルからリングに通して整理する1Uのオーガナイザーです。

ケーブルを整理して管理しやすいサーバーラックを構成

このラックケーブル管理パネルを使用すると、サーバーラックの前後でケーブルの整理が簡単にできるようになります。使いやすい間隔で配置された5つのDリングフックで、縦横どちらの方向でもケーブルの束を支えながら引き回せるようになっています。また、パネルには4つのケーブル穴がついており、ラックからケーブルを出し入れし、結束してスムーズに配線できるようになっています。

ユニットスペースを広く使える1U設計

このケーブル管理パネルは、ラックスペースを取らない1U設計になっています。張り出しが少ないデザインながら、Dリングと4つのケーブル穴の組み合わせでケーブル管理がしやすくなっています。

装置の保護

パネルを使用してケーブルを引き回すと、装置のポートにかかりがちな張力を軽減し、高価なラックマウント機器の損傷を防ぐことができます。また、ケーブルを適切に結束するとサーバーラック内の通気性も改善し、装置の最適な動作温度の保持にもつながります。ラックの過熱が原因で発生する損傷の危険性も軽減されます。

注意:電源ケーブルはパネルの穴に通らない場合があります。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善

ラックマウント機器へのアクセスを確保

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
U高さ 1U
取り付けオプション Front and Rear Mount
向き Horizontal
特記 / 必要条件
注意 このケーブル管理システムのフックは、19インチからはみ出す状態になります。このため、間隔が短いラックや、はめ込み式のラックマウント穴がついた一部のラックでは使用できない場合があります。
電源ケーブルはパネルの穴に通らないことがあります。
物理的特徴
製品幅 1.7 in [44 mm]
製品重量 15 oz [424 g]
製品長さ 19 in [483 mm]
製品高さ 4 in [102 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 24.8 oz [702 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ケーブル保護マネージャー
4 - M5ケージナット
4 - M5ネジ

認証

製品サポート

ドライバ&ダウンロード