StarTech.com

サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 15cm

サーバーラックやキャビネットにケーブルホルダーを追加し、配線を整理しケーブルへの負荷を軽減

製品ID: CMHOOK1UL

  • 5.7cm x 15cm ケーブル管理Dリング
  • 標準ラックポストに設置可能な1Uブラケット
  • TAA準拠でGSAスケジュールに対応
  • 柔軟なリング開口部
  • 頑丈なスチール構造
¥1,431 JPY 税抜
¥1,574 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
U高さ 1U
向き Vertical
業界標準 EIA RS310-D
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
内部奥行き 5.7 in [146 mm]
内部幅 2 in [50.6 mm]
ブラック
製品幅 2.2 in [57 mm]
製品重量 3.8 oz [109 g]
製品長さ 6.1 in [15.5 cm]
製品高さ 1.8 in [4.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.8 in [46 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4 oz [114 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 5.7cm x 15cm ケーブル管理フック

認証

関連製品

サーバーラック用ケーブルホルダー 6 x 10cm
CMHOOKMW
サーバーラック用ケーブルホルダー 6 x 10cm

ラックに対し外向き/内向きにケーブルホルダーを追加し、配線を整理しケーブルへの負荷を軽減

¥1,511 税抜
¥1,662 税込
1U 19インチ スチール製ケーブルマネージャラックパネル サーバーラック用ケーブルホルダー付きパネル/ ケーブルガイド
¥4,760 税抜
¥5,236 税込
1Uケーブル引込パネル(ブラシ付) サーバーラック用1Uブラシ付きパネル
CMBRUSH1U
1Uケーブル引込パネル(ブラシ付) サーバーラック用1Uブラシ付きパネル

ブラシ型ケーブルマネージャで埃を防ぐと同時にケーブルを整理

¥8,142 税抜
¥8,956 税込
サーバーラック用マジックテープ式ケーブル結束バンド付きパネル(1U)
CMVELC1U
サーバーラック用マジックテープ式ケーブル結束バンド付きパネル(1U)

サーバーラックやキャビネットのケーブルをすっきり引き回して整理する4ループ式ケーブルオーガナイザー

¥2,783 税抜
¥3,061 税込
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm
CMHOOK1U
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm

サーバーラックやキャビネットにケーブルホルダーを追加し、配線を整理しケーブルへの負荷を軽減

¥1,134 税抜
¥1,247 税込
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm
CMHOOK1UN
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm

サーバーラックやキャビネットにケーブルホルダーを追加し、配線を整理しケーブルへの負荷を軽減

¥996 税抜
¥1,095 税込