StarTech.com

サーバーラック用コンセントバー(1U/16A) C13コンセント(x8)搭載タイプ 19インチラック用電源タップ

電源コンセントバーを使って、サーバーラックにC13コンセント8口を追加

製品ID: PDU08C13H

  • 手軽に設置できるEIA-310D準拠の電源コンセント(1Uタイプ)
  • C13コンセント対応電源ユニットで幅広いデバイス互換性を確保
  • 3m C19 - NEMA5-20p 電源コード付属
もっと見る
  • 電源コンセントに内蔵されたデュアル遮断器(ブレーカー)で装置を保護
  • ソリッドスチールシャシー採用で高い耐久性
  • 1U ラックマウント設計
¥10,370 JPY 税抜
¥11,199 JPY 税込

概要

ラックマウント用PDU(電源タップ)。8口のC13コンセントがついており、1Uのラックスペースに取り付けてラックマウント装置に給電します。8口で16アンペアの電力を共有します。

プロ仕様のすっきりとした設置が可能

ラック用電源ソリューションの中には、マウントに対応していなかったり、マウント可能でもきれいに取り付けられないものがあります。本製品は EIA-310Dに準拠しており、1Uスペースがある19インチのラックに、しっかりと見た目もよく取り付けることができます。取り付けネジとケージナットも付属品として含まれています。必要なパーツがすべて揃った状態で提供され、設置に手間がかかりません。

汎用性に優れた電源ソリューション

このPDUではC13コンセントを採用し、各種装置と最大限の互換性を提供しています。IT装置、オフィス機器、計測機器、医療機器など、国際的に広く流通している製品での使用に最適です。合計で8口のC13コンセントは、ラック全体に電力を供給可能です。

装置の保護

停電その他の異常事態で突発的なサージが発生した場合、内蔵のデュアル回路ブレーカーで装置を保護します。甚大なコストにつながる装置への損傷を回避します。

このPDUでは丈夫なスチール製の筐体を使用しており、どんな環境でも優れた耐久性を発揮します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

アクセスしやすいコンセント8口をラックに追加

C13電源プラグをもつラックマウント機器に電力を供給

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Form Factor Horizontal
ラック取り付け可能 あり
電源出力互換性 8
性能
サージ保護 3600ジュール
一般仕様 単相電源アダプタ
付属電源コード 3m C19 - NEMA5-20p
位相別全電流引き込み 20A
位相別最大入力電流 20A
公称入力電圧 110V - 240V
公称出力電圧 110V - 240V
最大出力電圧 240V
規制減定格入力電流(北米) 16A
負荷容量 1920 VA
コネクタ
入力コネクタ 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power プラグ Input
出力コネクタ 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle レセプタクル Output
電源
入力電圧 110V-240V AC
物理的特徴
製品幅 18.9 in [480 mm]
製品重量 4.9 lb [2.2 kg]
製品長さ 3.9 in [100 mm]
製品高さ 1.7 in [44 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 lb [2.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ラックマウントPDU
1 - C19 - NEMA5-20p 電源コード(3m)
4 - M5ネジ
4 - M5ケージナット
1 - 取扱説明書

認証