StarTech.com
未発売

1U サーバーラック棚板 奥行き406mm

片持ち型 ラック棚板 | EIA/ECA-310準拠 | ライフタイム保証

製品ID: CABSHELF116

  • 安定性に優れた頑丈なスチール製の棚板に装置やツールを収納
  • ラックマウント非対応のIT機器やAV機器をラックに設置し、オフィスやサーバールームのスペースを有効に活用
  • 1Uのラックスペースに設置
  • 20kgまでの装置積載が可能
¥6,143 JPY 税抜
¥6,757 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
U高さ 1U
ケーブル管理 なし
業界標準 EIA/ECA-310-E
性能
Weight Capacity (Stationary) 44.2 lb [20 kg]
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
内部幅 17.2 in [436 mm]
ブラック
製品幅 441.000
製品重量 3260.000
製品長さ 401.000
製品高さ 43.000
パッケージ情報
Package Height 75.000
Package Length 440.000
Package Width 545.000
工場出荷時(パッケージ)重量 3900.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1U 棚板
4 - M6-12 ネジ
4 - M6ケージナット
4 - M6 プラスチックカップワッシャー

認証

関連製品

1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm
CABSHELF1U10
1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm

サーバーラック/キャビネット各種に丈夫な1Uのサーバーラック棚板を追加

¥6,143 税抜
¥6,757 税込
1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm
CABSHELF1U7V
1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm

サーバーラック/キャビネット各種に丈夫な1Uのサーバーラック棚板を追加

¥6,143 税抜
¥6,757 税込
2U 固定式サーバーラックマウント棚板 カンチレバー型 許容荷重56kg 奥行き457mm
CABSHELFHD
2U 固定式サーバーラックマウント棚板 カンチレバー型 許容荷重56kg 奥行き457mm

サーバーラックやキャビネットに大容量固定棚板を追加

¥9,554 税抜
¥10,509 税込
1U 伸縮式サーバーラック棚板 ヘビーデューティ固定式ラック収納棚 耐荷重80kg
ADJSHELFHD
1U 伸縮式サーバーラック棚板 ヘビーデューティ固定式ラック収納棚 耐荷重80kg

高荷重、奥行き調整可能な固定式棚板をサーバラック/キャビネットに追加

¥14,139 税抜
¥15,552 税込
1U 伸縮式放熱用スリット付きサーバーラック棚板 ヘビーデューティ固定式ラック収納棚 耐荷重113kg
ADJSHELFHDV
1U 伸縮式放熱用スリット付きサーバーラック棚板 ヘビーデューティ固定式ラック収納棚 耐荷重113kg

サーバーラック、キャビネットに奥行き調整可能な高荷重固定式棚板(放熱穴付き)を追加

¥14,799 税抜
¥16,278 税込
標準ユニバーサル サーバーラック&キャビネット用棚板/収納棚 ブラック
CABSHELF
標準ユニバーサル サーバーラック&キャビネット用棚板/収納棚 ブラック

サーバラック/キャビネットに頑丈な固定用棚板を追加

¥5,894 税抜
¥6,483 税込
1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg
CABSHELF1U
1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg

標準型19インチサーバラック/キャビネット用小型ストレージ棚板(1U)

¥4,561 税抜
¥5,017 税込
固定式サーバーラック棚板  2U 奥行き16インチ 放熱用スリット付き カンチレバー型 耐荷重22kg
CABSHELFV
固定式サーバーラック棚板  2U 奥行き16インチ 放熱用スリット付き カンチレバー型 耐荷重22kg

サーバラック/キャビネットに頑丈な棚板(放熱穴つき)を追加

¥9,961 税抜
¥10,957 税込
1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き406mm
CABSHELF116V
1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き406mm

サーバーラック/キャビネット各種に丈夫な1Uのサーバーラック棚板を追加

¥6,143 税抜
¥6,757 税込

別売アクセサリー