StarTech.com
新製品

ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径25mm

ケーブルコード オーガナイザー | 拡張式コイルラップ | ケーブル挿入具付属 | ブラック

製品ID: CMSCOILED2

  • ケーブルをすっきりと管理し、同時に磨耗から保護
  • 付属のケーブル挿入ツールでセットアップが簡単
  • 柔軟に膨らむチューブで携帯電話チャージャーから電源コードまで様々な太さのケーブルに対応
  • いつでも自由にケーブルの追加・除去が可能
  • 再使用が可能な丈夫なポリエチレン製チューブ
¥4,595 JPY 税抜
¥5,054 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ Polyethylene
ブラック
製品幅 25.000
製品重量 200.000
製品長さ 98.4 in [250 cm]
製品高さ 25.000
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 13 in [330 mm]
Package Width 9.9 in [252 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 7.9 oz [225 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ケーブル収納カバー
1 - ケーブル挿入ツール
1 - クイックスタート ガイド

認証

関連製品

ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm
新製品
CMSCOILED
ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm

ケーブルコード オーガナイザー | 拡張式コイルラップ | ケーブル挿入具付属 | ブラック

¥2,526 税抜
¥2,778 税込
ケーブル保護マネージャー
CMVBMOD
ケーブル保護マネージャー

床から卓上への配線をすっきりと整理

¥4,124 税抜
¥4,536 税込
ケーブル収納カバー 4.6m コード結束用フレキシブルチューブ
WKSTNCM2
ケーブル収納カバー 4.6m コード結束用フレキシブルチューブ

コード配線隠し | ポリエステル/ナイロン素材 | 最適な長さでカット

¥4,365 税抜
¥4,801 税込
ケーブル収納カバー(2m) コード結束用フレキシブルチューブ
WKSTNCM
ケーブル収納カバー(2m) コード結束用フレキシブルチューブ

調整可能なケーブル配線マネージャでワークステーションのケーブルを整理。ファブリックを好きな長さにカットして使用

¥2,292 税抜
¥2,521 税込