StarTech.com

液晶モニターアーム 2面対応 水平可動式3関節アーム

モニターマウント | クランプ式/グロメット式に対応 | 高さ調節に対応 | 12インチ - 24インチモニタに対応

製品ID: ARMDUAL

  • 12インチから24インチまでのディスプレイ2台をマウント(ディスプレイ1台あたり耐荷重13.6kg)
  • 幅広い可動域を提供する多関節デュアルアーム
  • 支柱とエルボー周りで360°の回転、ショルダー部分で180度の回転に対応
もっと見る
  • 画面の縦向き・横向き回転、+/-90度のチルトとパンに対応
  • アーム最大伸長445mm
¥24,168 JPY 税抜
¥26,584 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
取付け面厚さ デスククランプ:テーブル厚さ10mm - 75mm
グロメットクランプ:テーブル厚さ10mm - 75mm
グロメットマウント穴サイズ:10mm - 70mm
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 2
性能
スイベル / ピボット 支柱周りで360°回転
ショルダーで180°回転
エルボーで360°回転
チルト +90° / - 90°
ディスプレイ回転 360°
パン +90° / - 90°
可搬重量 30 lb [13.6 kg]
最大ディスプレイサイズ 24in
最大延長時のアーム長さ 17.5 in [445 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品幅 0 in [0 mm]
製品重量 8.9 lb [4 kg]
製品長さ 0 in [0 mm]
製品高さ 0 in [0 mm]
パッケージ情報
Package Height 6.3 in [16 cm]
Package Length 22.8 in [58 cm]
Package Width 12.8 in [32.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 10.8 lb [4.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 2 - LCDディスプレイ用関節アーム
1 - デスク クランプ
1 - グロメット プレート
1 - DEK
2 - カバープレート
8 - スペーサー
8 - M4x12mm プラスねじ
8 - M4x25mm プラスねじ
2 - M6x12mm プラスねじ
2 - M6 ワッシャー
2 - ケーブルクリップ
4 - 樹脂ガスケット クッション
1 - 2.5mm アレンボルト用スパナ
1 - 4mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションアーム
ARMDUAL30
液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションアーム

モニターマウント | 高さ調節に対応 | 横向きや縦向きの設定が可能 | 工具の準備不要

¥29,605 税抜
¥32,565 税込
2面デュアル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式固定
ARMSLIMDUO
2面デュアル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式固定

可動域が広い多関節アームに最大30インチのモニター2台をマウントし作業効率をアップ

¥25,621 税抜
¥28,183 税込
デュアル液晶モニタースタンド 2面横型
ARMBARDUO
デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

デュアルモニターマウント | ロープロファイルベース | スチール & アルミ | 最大24インチモニタ対応

¥15,556 税抜
¥17,111 税込

別売アクセサリー