Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定
VESA互換モニターマウント |クランプ/グロメット固定方式 | 高さ調整可能 | 最大34インチモニタ対応
製品ID: ARMPIVOTE
デスク面からモニタを引き上げて設置し、スペースが広く使える多関節シングルモニタアーム 。アーム延長、チルト、スイベル、回転、ガススプリング式高さ調節などの機能により、モニタの位置が簡単に調整できます。作業環境の自由度が向上するソリューションです。
スペースを広く使い快適に作業
モニタアームでディスプレイを作業面から持ち上げて設置すると、高さやビュー角度を調整しエルゴノミクス(人間工学)を考慮した環境を整えることができます。また、貴重なデスクスペースを広く使えるようになるという利点があります。このシングルモニタマウントは12インチから34インチ、重さ3.6kgまでのモニタに対応します。
フルモーション機能とスプリング式高さ調節
560mmまで伸長可能なアームは、複数軸の広い可動域で自由に動かせるようになっています。チルト、スイベル、360度回転機能でモニタを見やすい位置に調整し、画面の縦横設定はいつでも簡単に切り替えることができます。また、力を入れずにモニタをスムーズに上げ下げできるスプリング式の高さ調節機能を備えています。
セットアップが簡単なスチール製アーム
頑丈なスチール製のアームはコンピュータモニタをしっかりと支えます。デスクやテーブルの端にクランプで固定、またはグロメット穴で固定できる金具を同梱しています。ケーブルはアームについている結束溝に入れ、すっきりと引回せるようになっています。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
- 調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント
- デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整
- ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
StarTech.comのメリット
- ガススプリング式高さ調節シリンダにより、指一本でディスプレイの高さを調節
- 柔軟に動かせる多関節アームで最も見やすい角度にディスプレイを設置
- デスクの表面からディスプレイを持ち上げてマウントし、スペースを有効に活用
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200HS
UPC Code
065030858595
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
VESA取り付け穴パターン | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
取り付けオプション | デスク&グロメットクランプ | |
取付け面厚さ | デスククランプ:テーブル厚さ 10mm - 75mm グロメットマウントの穴サイズ:50mm - 70mm |
|
壁取り付け可能 | なし | |
多関節アーム | あり | |
対応ディスプレイ数 | 1 | |
性能 | ||
Fits Curved Display | あり | |
Fits UltraWide Displays | あり | |
スイベル / ピボット | 支柱周りで360°回転 エルボーで360°回転 |
|
チルト | +90° / - 90° | |
ディスプレイ回転 | 360° | |
パン | +90° / - 90° | |
可搬重量 | 8 lb [3.6 kg] | |
最大ディスプレイサイズ | 34" | |
最大延長時のアーム長さ | 22 in [560 mm] | |
高さ調節 | あり | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | 重さ3.6キロ、サイズ34インチまでのフラットスクリーン、曲面ディスプレイ、ウルトラワイドディスプレイに対応します。ウルトラワイド画面を縦長で使用する場合、対応最大幅は50.8cmとなります。 | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | スチール&プラスチック | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 4.9 lb [2.2 kg] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 5.2 in [13.2 cm] | |
Package Length | 18.8 in [47.7 cm] | |
Package Width | 8.4 in [21.3 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 6 lb [2.7 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - ガススプリング式アーム | |
1 - 延長アーム | ||
1 - 支柱 | ||
1 - クランプ | ||
1 - カバー&ボルト | ||
5 - ケーブルカバー | ||
4 - スペーサー | ||
4 - M4x12mm ねじ | ||
4 - M4x25mm ねじ | ||
1 - ケーブルクリップ | ||
2 - 樹脂ガスケット クッション | ||
1 - 4mm 六角レンチ | ||
1 - 6mm 六角レンチ | ||
4 - つまみネジ | ||
5 - 結束バンド | ||
1 - 取扱説明書 |
関連製品
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定
ディスプレイをデスク面またはグロメット穴を使ってマウント。スプリング式高さ調整、ケーブル結束機能付き
別売アクセサリー
シンクライアントCPUホルダー VESAマウント対応
ドッキングステーション、シンクライアント、USBハブなどをVESAマウントに取り付け、モニタの後ろやデスク下に設置。すっきりした作業環境を作る省スペースソリューション
Thunderbolt 2 ドッキングステーション 4K対応 サンダーボルトケーブル付属
Thunderboltケーブル1本でMacBook®などノートパソコンを4K対応のパワフルなワークステーションとして使用
Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加
Ultrabook™/Macbook Air などノートパソコンをモバイルワークステーションに変える持ち運びに便利なUSB 3.0接続ミニドック
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
USB Type-C(5Gbps)を介してビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0の各ポートを増設し、いつでもどこでもノートパソコンをワークステーションとして活用
USB Type-Cマルチポートアダプタ SDカードリーダー Power Delivery 4K対応HDMI GbE 2x USB3.0
MacBookその他USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張。4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)、SDカードリーダーを追加し、作業中の給電と充電にも対応
USB Type-C接続マルチアダプタ 4K HDMI対応 2x USB-Aポート 60W USB Power Delivery対応 ブラック
携帯用ドッキングステーション | Mac & Windows®に対応 | GbE | Thunderbolt™ 3 互換
製品サポート
ダイアグラム
-
ARMPIVOTE_Diagram.pdf
- 言語を選択してください: 英語
Manuals
-
ARMPIVOTE-JA.pdf
日本語
- 言語を選択してください: 日本語
-
ARMPIVOTE_Manual.pdf
- 言語を選択してください: 英語
データシート
-
ARMPIVOTE_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。