StarTech.com
Coming Soon

ノートパソコン膝上テーブル 引出し式マウスパッド

携帯用 膝上PCスタンド | 滑り止め & 熱伝導抑制

製品ID: NTBKPAD

  • 安定した平面で快適に作業できるエルゴノミクス対応ポータブル膝上デスク(36cm x 25cm)
  • 13インチ/15インチノートパソコンに最適。ノートパソコンバッグに楽に収まるサイズ
  • 右利き・左利き両方に対応する引き出し式マウスパッド(15.5cm x 18.5cm)
もっと見る
  • 汚れを拭き取りやすく、ノートパソコンが滑りにくい安定したシリコン面
  • 膝や脚が熱くならない耐熱バリア
¥5,284 JPY 税抜
¥5,812 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ Plastic and Silicone
Black & Gray
製品幅 360.000
製品重量 1025.000
製品長さ 250.000
製品高さ 15.000
パッケージ情報
Package Height 10.2 in [260 mm]
Package Length 14.2 in [360 mm]
Package Width 0.9 in [22 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 36.7 oz [1040 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ラップデスク

認証