StarTech.com

コーナーデスク用パソコンモニター台 高さ調整可能

机上台ラック | 引き出し付き | 最大32インチモニタ対応

製品ID: MONSTNDCORNR

  • コーナーデスク用高さ調節対応モニタスタンド。デスクに置きやすいサイズ(55cm x 27cm x 10cm)
  • 見やすい位置にモニタを持ち上げるスタンド(耐荷重15kg。サイズ32インチまでのモニタに対応)
  • 2段階の高さ(7cmまたは10cm)が選べるライザー脚
もっと見る
  • 文房具などをスタンド引き出しに収納し、デスクスペースを広く使用
  • ライザー脚の間を小型ノートパソコンの収納スペースとして活用
¥5,977 JPY 税抜
¥6,455 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 5 Years
ハードウェア
ケーブル管理 なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 3.9 in [100 mm]
Minimum Height 2.8 in [70 mm]
可搬重量 33.2 lb [15 kg]
最大ディスプレイサイズ 32in
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ MDF and Plastic
ブラック
製品幅 10.7 in [27.1 cm]
製品重量 4.2 lb [1.9 kg]
製品長さ 21.7 in [55 cm]
製品高さ 3.9 in [10 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.9 in [98 mm]
Package Length 23.2 in [59 cm]
Package Width 11.2 in [28.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.2 lb [2.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 引き出し付きスタンド面
4 - スタンドライザー
4 - ライザーエクステンダ
4 - ゴム足
1 - クイックスタートガイド

認証

関連製品

パソコンモニター台 高さ調節可能 スチール&アルミ製
MONSTND
パソコンモニター台 高さ調節可能 スチール&アルミ製

机上台ラック | 最大32インチモニター対応

¥8,460 税抜
¥9,136 税込