StarTech.com

ケーブル収納カバー(2m) コード結束用フレキシブルチューブ

調整可能なケーブル配線マネージャでワークステーションのケーブルを整理。ファブリックを好きな長さにカットして使用

製品ID: WKSTNCM

  • ケーブルに巻きつくタイプのチューブで配線をすっきり目隠ししながら結束
  • チューブを開いてケーブルを挿入すると、自然にケーブルを巻き込むロールタイプのファブリックチューブ
  • 伸びるファブリックで複数のケーブルを結束(ケーブルの太さによっては10本まで結束可能)
もっと見る
  • ハサミ(鋭利なもの)で切断し好きなサイズで使える長さ2mのチューブ
  • 軽量・丈夫なポリエステル/ナイロン製ファブリック
  • ツール不要
  • ケーブルをコンピュータから抜かずにチューブに挿入可能
¥2,292 JPY 税抜
¥2,475 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

薄地ポリエステル&ナイロン製ケーブル結束チューブ。柔軟性に優れ、ケーブルをすっきりまとめる安価なソリューションです。コンピュータモニタの後ろに配線を結束しながら、必要に応じてケーブルにアクセス可能です。

ケーブルに巻きつくファブリック製チューブ

配線を結束するには、ファブリックの巻きを開いて、ケーブルを中に通します。柔軟性に優れた素材は、挿入したケーブルに自然に巻きつくようになっています。また、必要に応じて生地が伸びるため、複数のケーブルを足して結束可能です。ケーブルをコンピュータから抜かなくてもチューブに挿入でき、ツールは不要です。

好きな長さにカットして使用

このケーブル結束チューブは、鋭利なハサミを使用して好きな長さにカットできます。デスクやテーブルの下、メディアセンターの裏などに丁度よくフィットする長さでご利用ください。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理

テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
性能
一般仕様 25mmから38mmまでの伸び幅
物理的特徴
エンクロージャタイプ Polyester and Nylon
ブラック
製品幅 1 in [25 mm]
製品重量 3 oz [85 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 1 in [25 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ケーブル収納カバー

認証

製品サポート

ドライバ&ダウンロード