StarTech.com

支柱取付け液晶ディスプレイモニターアーム スチール製

ディスプレイをデスク面から離して固定し、位置の再調整が簡単なモニタマウント。スペースを広く使いながら、エルゴノミクス(人間工学)に基づく作業環境を実現

製品ID: ARMPIVOTV2

  • 32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応
  • モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウント
  • 丈夫なスチール製
  • 支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能
もっと見る
  • デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単
  • VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100
  • ケーブル管理
¥9,333 JPY 税抜
¥10,079 JPY 税込

概要

支柱取付け対応シングルディス用ディスプレイモニターアーム。貴重なデスクスペースを広く使いながら、ディスプレイを見やすく快適な位置に調整します。ハイグレードなスチールを使用しており、32インチまでのモニタをデスクなどの作業面から離して設置します。

ARMPIVOTV2とモニター

デスクスペースを広くとり、快適に作業

このモニタマウントは、デスクスペースを広く取りながら、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した快適なスペース作りを支援します。シンプルながら頑丈な造りになっており、サイズ13インチから32インチ、1台あたり重さ8kgまでのモニタに対応しています。回転、チルト、スイベルが簡単にできるようになっており、スクリーン位置を調整して最適なビュー角度に設定できます。モニタの高さは支柱に沿って443mmまで調整でき、首や目が疲れないようにすることができます。

頑丈なスチール構造

丈夫なスチール製マウントは、長期的な使用に耐える造りになっています。表面は傷がつきにくいパウダーコーティング加工になっています。

手間いらずの設置

このモニタデスクマウントは、付属のCクランプまたはグロメットマウントを使用して、VESA規格互換ディスプレイをデスク上に簡単に設置できるようになっています。VESA規格対応パネルがマウントから着脱可能になっており、簡単にモニタを取り付けることができます。パネルをモニタに固定した後、マウントにモニタをはめ込む設計になっています。ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保つことができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定

ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 17.4 in [443 mm]
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット 180°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転 360°
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 32in
最大延長時のアーム長さ 3.5 in [88 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品幅 4.5 in [114 mm]
製品重量 5.2 lb [2.4 kg]
製品長さ 21.6 in [548 mm]
製品高さ 5.8 in [148 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 6.8 lb [3.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - VESA モニタ マウント
1 - VESAポールクランプ
1 - 支柱
3 - ポール用ネジ
1 - デスク クランプ
1 - グロメット プレート
1 - グロメットカラー
1 - ケーブル結束クリップ
5 - ゴムパッド
1 - つまみネジ
1 - 4mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
4 - M4x12 mm ネジ
4 - M4x16mm ネジ
4 - M5x12mm ネジ
4 - M5x16mm ネジ
4 - スペーサー
4 - ワッシャ
1 - 取扱説明書

認証