StarTech.com

2面対応多関節デュアル液晶ディスプレイ・モニターアーム USB 2ポート/ イヤホン/ マイク端子付き

可動域が広い多関節アームに最大30インチのモニター2台をマウントし作業効率をアップ

製品ID: ARMSLIMDUO

  • 横に2台のモニタ(12インチから30インチ)を並べて配置できるデュアルモニターアーム
  • 別々に動くフルモーション関節アーム2本+スプリング式高さ調節
  • USBパススルーポート x2、3.5mmオーディオポート x2
もっと見る
  • アーム1本あたりの耐荷重8.0 kg
  • 耐久性に優れたアルミ製本体
  • 横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)
  • サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転
  • USB/オーディオパススルーポート用1.4mケーブル内蔵
  • 目隠しタイプのケーブル管理
  • C型クランプを使用してデスクやテーブルに設置
  • VESA 75x75/100x100 対応、すべてのVESAマウント対応モニタで使用可能
  • VESA クイックリリース
¥25,621 JPY 税抜
¥27,670 JPY 税込
サポート

概要

アームを別々に設定できるデュアルモニタアーム。仕事がはかどるデュアルモニタ設定で、デスクスペースを有効に活用します。アクセスしやすいUSBパススルーポートとヘッドセットプラグがついています。

エルゴノミクス(人間工学)に基づくデュアルモニタ設定

2台のモニタを横に並べて配置しデスクスペースを有効に活用

デスクやテーブルの上にデュアルモニタ アームでディスプレイを設置すると、ディスプレイの高さやビュー角度を簡単に調整し、より快適で疲れにくい環境を整えることができます。また、貴重なワークスペースを無駄にしないという利点もあり、モニタアームと本体一体型のケーブル結束システムでケーブル周りをすっきり保つことができます。

このモニタアームでは、12インチから30インチのモニタ2台を横に並べて配置できます。それぞれのアームの耐荷重は8kgとなります。

USBパススルーポートとオーディオポートを内蔵

このモニタアームのベース前面には、USBパススルーポートとオーディオポート各2口がついています。内蔵のケーブルを使用し、PCまたはノートパソコンのポートを延長できるため、マイク、ヘッドセット、USB周辺機器を接続する際、コンピュータまわりに手を伸ばしてポートにアクセスする必要がなく便利です。また、ケーブル周りをすっきりまとめ、仕事がはかどる整然とした作業環境を保つことができます。

スプリング式高さ調節対応のフル可動域アーム

このデスクマウント型モニタアームは、複数軸によるフル稼動域に対応しています。ニーズに合わせてモニタのチルト、パン、回転を変更してビュー角度を変更することができます。両方のモニタを横方向から縦方向へと回転させ、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。

スプリング式高さ調節機能により、モニタ位置の上げ下げが簡単です。テンションも好みに合わせて調節することができます。

頑丈な造りと簡単なセットアップ

耐久性に優れたアルミ製のアームは、標準VESAマウントで2台のモニタをしっかり固定します。C型クランプでデスクやテーブルへの設置が簡単にでき、クイック装着機能でモニタのアタッチも簡単です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置

医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適

複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能

ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスククランプ
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 2
性能
Maximum Arm Span 44.7 in [1135 mm]
スイベル / ピボット 支柱まわりで135°
エルボーで360°
チルト +90° / -65°
ディスプレイ回転 360°
パン 180°
取付け面厚さ 90 mm
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 30in
最大延長時のアーム長さ 22.3 in [567.5 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 264 oz [7480 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - モニタ取り付けアーム
2 - デスククランプ(上部ブラケット)
2 - デスククランプ(下部ブラケット)
2 - VESA モニターマウント
8 - M4x12 mm ネジ
8 - M4x30 mm ネジ
8 - 樹脂スペーサー
1 - M4 六角レンチ
1 - M5 六角レンチ
8 - M6x12mm ネジ
4 - M8x12 mm ネジ
2 - ゴムパッド
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

2面対応多関節型液晶ディスプレイ・モニターアーム
ARMDUAL
2面対応多関節型液晶ディスプレイ・モニターアーム

デスクに2台のディスプレイをクランプ式、またはグロメット式で固定。高さ調節とケーブル整理に対応

¥24,168 税抜
¥26,101 税込
2面対応多関節デュアル液晶ディスプレイ・モニターアーム フルモーション型
ARMDUAL30
2面対応多関節デュアル液晶ディスプレイ・モニターアーム フルモーション型

フルモーションの位置調整が簡単にできる2面対応モニターアームで、省スペースと快適な作業環境を実現

¥36,401 税抜
¥39,313 税込
デュアルモニタースタンド 2面対応液晶ディスプレイモニター台
ARMBARDUO
デュアルモニタースタンド 2面対応液晶ディスプレイモニター台

24インチまでのLCD/LEDディスプレイ2台を単一の薄型ベースに取り付ける省スペース対応モニタースタンド

¥15,556 税抜
¥16,800 税込

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード