StarTech.com

シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型 スリムタイプ

ディスプレイをデスク面またはグロメット穴を使ってマウント。スプリング式高さ調整、ケーブル結束機能付き

製品ID: ARMSLIM

  • 可動域が広いスリム型多関節モニタアーム
  • スプリング式高さ調節機能
  • TAA準拠、GSA購入に対応
  • 12インチから26インチのディスプレイに対応(耐荷重7kg)
もっと見る
  • 支柱周りとエルボー部分で360°回転
  • +90°/-65°のチルト(傾き)と360°のパン(振り)
  • アーム最大伸長596mm
  • デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)付属
  • 厚さ110mmまでのデスクでクランプ使用可能
  • 本体に配線を通せるケーブル結束機能
¥19,716 JPY 税抜
¥21,293 JPY 税込

概要

スリムタイプ多関節モニタアーム。フラットパネルディスプレイをデスクやテーブルにマウントします。ダイナミックな位置調整に対応し、最も見やすく快適な角度にモニタを設置することができます。この製品は米国連邦政府のTAA法が定める要件を満たしており、GSAスケジュール購入が可能です。

デスクやテーブルにモニタをマウントし、見やすい角度に調整できるARMSLIM多関節アーム

このモニタアームは柔軟に優れ、伸長、傾き、振り、回転などの動きでディスプレイの位置調整が可能です。複数軸で広い可動域に対応し、スプリング式の高さ調節機能でスムーズに位置変更ができるようになっています。ディスプレイの縦向き・横向きの回転も簡単にでき、文書のページやプログラミングコードが長い場合でも、画面の上下スクロールをせずに作業ができるLCDアームです。

スタイリッシュでスリムなデザインのモニタアームは、スペースを取らず、必要に応じてディスプレイの位置を柔軟に調整しながら、貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。ディスプレイをデスク面から持ち上げ、高さや角度を調整できるモニタアームは、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した作業環境作りに役立ちます。

このモニタマウントアームは、サイズが12インチから26インチ、重さ7kgまでのディスプレイに対応します。本体の中にはケーブルを通せるようになっており、作業スペースをすっきり保ちます。さらに、デスクやテーブル天板を挟んで使うクランプとして、またはグロメット穴を通して設置できる便利な取り付け金具が付いています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 指一本でディスプレイの上げ下げができるスプリング式高さ調節
  • 柔軟に動かせる多関節アームで最も見やすい角度にディスプレイを設置
  • デスクの表面からディスプレイを持ち上げてマウントし、スペースを有効に活用

用途

ディスプレイをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整機能に対応

デスクやサーバーキャビネットにグロメットでディスプレイをマウント。必要に応じて位置調整が可能

ディスプレイをデスク面から持ち上げ、見やすい角度に設定

ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
スイベル / ピボット 支柱周りで180°回転
360° at the elbow
チルト +90° / -65°
ディスプレイ回転 +/- 90°
パン 360°
取付け面厚さ 20mm - 110mm)
可搬重量 15.5 lb [7 kg]
最大ディスプレイサイズ 26in
最大延長時のアーム長さ 23.5 in [596 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品重量 7 lb [3.2 kg]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 9.4 lb [4.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 多関節モニタアーム
1 - ツーインワン デスク/グロメット クランプ
4 - つまみネジ
1 - 6mm 六角レンチ
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型
ARMPIVOTE
シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型

デスクにディスプレイをクランプ式、またはグロメット式で固定。ガススプリング式の高さ調節とケーブル整理に対応

¥13,612 税抜
¥14,700 税込
シングルモニタ・ディスプレイアーム+ノートパソコンアームスタンド 多関節アーム ワンタッチ高さ調整機能
ARMUNONB
シングルモニタ・ディスプレイアーム+ノートパソコンアームスタンド 多関節アーム ワンタッチ高さ調整機能

デスクからノートパソコンを持ち上げ、仕事がはかどるデュアルディスプレイのワークスペースを設定

¥20,903 税抜
¥22,575 税込

別売アクセサリー