StarTech.com

シングル液晶ディスプレイ・モニターアーム 多関節型 スチール製

デスクスペースを広く使い、モニタを見やすい位置に設定

製品ID: ARMPIVOTB

  • 最大27インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応するデスクマウント式モニタアーム
  • 180°のスイベル、+/- 45°のチルトでビュー角度の調整が可能な多関節アーム
  • アーム延長最大428mm
  • 高さ調節最大450mmに対応
もっと見る
  • 頑丈なスチール製
  • 360°のフル回転に対応、横向きから縦向きへのディスプレイ切り替えが簡単
  • Adjustable height
  • 取り付けが簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)、ケーブル結束機能つき
¥10,992 JPY 税抜
¥11,871 JPY 税込

概要

デスクマウント式モニタアーム。モニタをワークスペースの上に設置し、貴重なデスクスペースを広く使うと同時に、快適なビュー角度に調節できるモニタアームです。チルト(傾き)、スイベル(旋回)、スクリーン回転に対応する多関節アームを使用しており、疲れにくく作業がはかどるワークスペースを作ります。

VESAマウント対応モニタを横向きに設置したARMPIVOTB

モニタをマウントし貴重なスペースを有効活用

このシングルモニタアームは、デスク面からスクリーンを持ち上げて省スペースを実現します。かさばるモニタベースをデスクの上に置かずに済むため、デスクスペースが広く使えるようになります。デスクスペースを最適化し、快適な作業環境の実現に役立つ手軽で費用対効果に優れたソリューションです。

ARMPIVOTBで縦向きにモニタを配置

モニタの位置を簡単調整

多関節アームは、ワークスペースに高い柔軟性を提供します。アームは428mmまで延長でき、スイベル(180度)とチルト(最大90度)調整で最適なビュー角度を簡単に設定することができます。スムーズな360度の回転にも対応しており、必要に応じ、モニタの横向き・縦向きの切り替えが簡単です。また、最大450mmまでモニタの高さをポールに沿って調整することができます。

丈夫なスチール製アーム

頑丈なスチール製のモニタアームは、長期的な使用に耐える性能を発揮します。サイズが13インチから27インチ(330mmから685.8 mm)、重さが8kg までのフラットパネルディスプレイに対応しています。

手間いらずの設置

このシングルモニタアームには、付属品のCクランプまたはグロメットマウントを使用し、デスクやテーブルなどの上にVESAマウント互換ディスプレイを簡単に据付けることができます。VESAマウントには、取り付けネジ用のノッチがついています。先にネジをつけてからモニタをはめ入れ、それからネジを締めるようになっているので、取り付けが簡単です。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保つことができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

オフィス環境、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)に基づいた快適なワークスペースを構成

ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
Maximum Height 17.7 in [450 mm]
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット 180°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転 360°
取付け面厚さ Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.46 in. (10 - 88 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50 mm)
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
最大延長時のアーム長さ 16.9 in [428 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 18.2 in [462 mm]
製品重量 6.6 lb [3 kg]
製品長さ 4.3 in [108 mm]
製品高さ 17.6 in [446 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 8.4 lb [3.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - モニタアーム
1 - 支柱
1 - デスク クランプ
1 - ケーブル結束クリップ
1 - グロメット ベースプレート
5 - ゴムパッド
1 - デスククランプ用ネジ
1 - グロメット プレート
1 - 5mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
4 - M4x12 mm ネジ
4 - M5x12mm ネジ
4 - ワッシャ
1 - 取扱説明書

認証