StarTech.com

VESA規格対応テレビ用壁面取付けジョイントアーム アーム長さ:195㎜ 上下左右角度調節

モニタを壁面に固定して省スペースを実現。調整可能なスイベルマウントで快適に作業

製品ID: ARMWALLS

  • モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用
  • 13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応
  • アーム可動範囲:195mm
もっと見る
  • +/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供
  • 上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能
  • スライド式ウォールプレートで簡単設置
  • VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100
  • ケーブル管理
¥6,222 JPY 税抜
¥6,719 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

壁面設置用モニタマウント。コンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に取り付け、デスクスペースを広く使えるようにします。最大27インチまでのフラットパネルディスプレイを取り付けることができ、7.7インチ(195mm)のアーム延長で柔軟なスクリーン調整が可能です。ピボット式のアームは+/- 90°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)に対応しており、非常に柔軟なビュー調整ができるようになっています。

フラットパネルディスプレイを壁面に設置し、スペースを有効活用

このモニタアームは、サイズ13インチから27インチ(330mm - 686mm)、重さ15kgまでのコンピュータモニタやLED/LCD TVを壁面に固定し、デスクやテーブルなどの面を広く使えるようにします。患者やクライアントなど、ビジターに画面を見せる機会が多い医療機関や金融機関はじめ、様々なビジネス環境で便利に使えます。また、壁面に沿ったオフィス設定やワークスペースにも適しています。

簡単なスクリーン位置調整

このモニタアームは、7.7インチ(195mm)のアーム延長に対応しており、スクリーン位置の変更が自由にできるため、作業が快適になり、画面の共有も簡単です。シングルスイベル式のアームは左右方向+/- 90°のフル旋回に対応し、画面共有を行う際に柔軟性を発揮します。チルトは+/- 45°に対応しており、上下の角度を変えられるため、チームメンバーとの共同作業の際に便利です。

手間いらずの設置

このアルミ製モニタウォールマウントは、スライド式のウォールプレートで取り付けが簡単にできるようになっています。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保つことができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現

医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利

ホームオフィス環境でスペースを有効活用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション 壁面
多関節アーム なし
対応ディスプレイ数 1
性能
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット +/- 90°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転
可搬重量 33.2 lb [15 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
最大延長時のアーム長さ 7.7 in [195 mm]
高さ調節 なし
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 6.1 in [154 mm]
製品重量 1.1 lb [0.5 kg]
製品長さ 7.7 in [195 mm]
製品高さ 4.7 in [119 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 lb [0.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ディスプレイアーム
1 - 取り付けプレート
1 - 2.5mm 六角キー
1 - 4mm 六角レンチ
1 - 5mm 六角レンチ
1 - セットネジ
4 - M4x14mm ネジ
4 - M5x14mm ネジ
2 - ネジ
2 - ウォールネジ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

VESA規格対応テレビ用壁面取付けジョイントアーム(3軸タイプ) アーム長さ:381㎜ 上下左右角度調節
ARMWALLDS
VESA規格対応テレビ用壁面取付けジョイントアーム(3軸タイプ) アーム長さ:381㎜ 上下左右角度調節

モニタを壁面に設定してスペースを有効活用。旋回可能な延長アームでビュー角度を自由に設定

¥6,897 税抜
¥7,448 税込
VESA規格対応テレビ壁掛け金具 上下左右角度調節付き壁掛けモニターマウント 壁面取付け用小型ジョイントアーム
ARMWALL
VESA規格対応テレビ壁掛け金具 上下左右角度調節付き壁掛けモニターマウント 壁面取付け用小型ジョイントアーム

モニタをマウントしてスペースを有効に活用。ピボット式のウォールマウントで簡単に位置を調整

¥4,551 税抜
¥4,915 税込

製品サポート

ドライバ&ダウンロード

ユーザマニュアル
データシート