StarTech.com

PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー

アクセスしやすくデスクトップパソコンを壁面設置し、ワークスペースを有効に活用

製品ID: CPUWALLMNT

  • コンピュータが邪魔にならないよう設置し、ワークエリアを広く活用
  • 最大積載量10kgの丈夫なメタルフレーム
  • セットアップに必要なパーツをすべて同梱、手軽に設置が可能
  • 装置を床から離し、埃や汚れの内部侵入を防いでコンピュータの寿命を延長
もっと見る
  • 122mmから212mmの調整幅で大部分のコンピュータに対応
  • コンピュータへのアクセスがしやすいオープンフレーム設計
  • 付属のストラップでコンピュータをしっかり固定
¥7,128 JPY 税抜
¥7,698 JPY 税込

概要

調整可能PCホルダー。タワーコンピュータを壁面に設置してスペースを広く使うと同時に、埃や汚れの内部侵入を防いで装置をより長く使えるようにするためのソリューションです。

ワークスペースの整理に活用

このPCホルダーを活用して床やデスクのスペースを広くとり、重要な作業に集中できる環境を作ることができます。堅牢なブラックメタル製のフレームは強度と耐久性に優れ、コンピュータをしっかり支えます。

コンピュータの幅に合わせて調整

PCホルダーのベースは調整可能になっており、幅が122mmから212mmまでのコンピュータ各種に対応します(耐荷重は10kg)。調整可能なストラップでコンピュータを固定して使用します。

アクセスしやすい設計

オープンフレーム設計のPCホルダーは、コンピュータへのアクセスがしやすくなっています。

簡単なセットアップ

このPCホルダーには、設置に必要なパーツのすべてと、わかりやすく設置方法を記載したマニュアルが付属しています。壁など頑丈な造りの面に垂直に設置し、簡単なセットアップですぐに使い始めることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長

デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
取り付けオプション 壁面
性能
可搬重量 22.1 lb [10 kg]
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 8.3 in [212 mm]
製品重量 4.9 lb [2.2 kg]
製品長さ 9.3 in [235 mm]
製品高さ 6.1 in [154 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.1 lb [2.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - CPUマウント
2 - 長さ調整可能ストラップ
3 - ウォールアンカー
3 - ネジ
2 - 化粧ネジ
1 - 取扱説明書

認証