StarTech.com

バランス エクササイズ ボード 昇降デスクといっしょに使用

スタンディングデスクでの作業時に緩やかな動きを促進し、姿勢を正しく保ち運動不足の弊害を軽減

製品ID: BALBOARD

  • 足や体幹の筋力を使ってバランスを取り、立ち姿勢でのデスクワーク時に緩やかな運動を促進
  • 球体ベースに載せた可動域の広いスタンディングデスク用バランスボード
  • 耐荷重136kg
  • 耐久性に優れたプラスチックと快適に使えるソフトカーペットを使用
  • デスク下への収納と取り出しが簡単にできるフットコントロール
¥17,243 JPY 税抜
¥18,622 JPY 税込

概要

デスクワーク中に緩やかな動きを促進するスタンディングデスク用バランスボード。デスクワークに伴う運動不足を解消し、オフィスでの健康維持に役立ちます。

オフィスでの運動不足を解消

座りっぱなしでの作業に伴う健康上の弊害を防ぐには、立ち姿勢を取り入れることが有効です。さらに緩やかな運動を追加すると、オフィスでの1日をより健康的に過ごせるようになります。

このバランスボードは、不安定なプラットフォームとして設計されており、足場を安定させるために自然と足や体幹の筋肉が使われます。体幹とバランスが鍛えられ、集中力の向上にも役立ちます。

広い可動域

球状のベースに載ったバランスボードは、簡単に回したり傾けたりできるようになっています。昇降デスクで作業しながら、前後左右に揺らして緩やかな運動を促進することができます。デスクの下への収納と取り出しが簡単にできるフットコントロールもついています。

丈夫で快適なデザイン

このバランスボードは耐久性に優れたプラスチックを使用しており、表面部分はソフトなカーペット張りで快適に使えるようになっています。ボードにつけるゴム足セット(4個)が付属しています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

スタンディングデスクでの動きを促進し、姿勢と体幹を正しく保持

スタンディングデスクや昇降デスクに最適なアクセサリ

ホームオフィスを含む多様なオフィス環境に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
性能
ゴム足なしでの傾斜 左右の最大傾斜7.9°、前後の最大傾斜9.4°
ゴム足装着時傾斜 左右の最大傾斜4.5°、前後の最大傾斜7.9°
一般仕様 バランスボード最大耐荷重136kg
特記 / 必要条件
注意 警告:リスクを理解し、自己責任でご利用ください。
このバランスボードは、立ち姿勢でのデスクワーク時に緩やかな運動を促進できるよう、前後左右に傾けられる設計になっています。底面がまっすぐになっていないため、転倒事故のリスクがあります。取扱説明書の使用方法と警告をすべて読んでから製品をご使用ください。
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
グレー
製品幅 13.8 in [350 mm]
製品重量 4.4 lb [2 kg]
製品長さ 19.7 in [500 mm]
製品高さ 2.4 in [62 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 6.7 lb [3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - バランスボード
4 - ゴム足
4 - ネジ
4 - ワッシャ
1 - クイックスタート ガイド

認証

関連製品

昇降デスク エルゴノミクス上下昇降式リフティングデスク
ARMSTS
昇降デスク エルゴノミクス上下昇降式リフティングデスク

立っても座っても使える高さ調節が簡単なワークステーションで快適な作業環境をセットアップ

¥42,467 税抜
¥45,864 税込
昇降デスク 900mm x 530の作業面積
ARMSTSLG
昇降デスク 900mm x 530の作業面積

デスクの作業面を広く取り、快適で効率のよい作業環境を設定

¥51,241 税抜
¥55,340 税込