StarTech.com

昇降デスク 900mm x 530の作業面積

デスクの作業面を広く取り、快適で効率のよい作業環境を設定

製品ID: ARMSTSLG

  • デスクやテーブルを快適な座位・立位両用ワークステーションとして使用
  • 空気圧スプリング式レバー制御で簡単な高さ調節(最大高さ調節幅40cm)
  • 上下真っ直ぐの動きで小型ながら安定したワークステーションを提供
もっと見る
  • 24インチまでのモニタ2台、または30インチまでのモニタ1台に対応
  • 900mm x 530mmのワイドな作業面(耐荷重12.7kg)
  • ワークステーションにモニタを配置、またはグロメット穴と付属の金具でモニタアームをマウント
  • 完全にアセンブルされた状態で発送
  • StarTech.com製品(別売)グロメットマウント式シングル/デュアルモニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、ARMSLIMなど)と互換
  • 大型キーボードトレイ(680mm x 264mm、耐荷重2.3kg)
  • 小型サイズ:(900mm x 622mm)
  • カウンターバランス機能付き、テンション調整可能
  • 本体に配線を通せるケーブル結束機能
¥51,241 JPY 税抜
¥55,340 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

座位から立位への移行が簡単にできる昇降式デスク。作業面を大きくとってあり、快適で仕事がはかどるワークステーションを構成します。

一度のスムーズな動きで座った姿勢から立ち姿勢へ

この昇降式ワークステーションは、エルゴノミクス(人間工学)ニーズに対応するよう設計されています。ワンタッチで座位から立位に切り替えることができ、体の動きのバランス保持に役立ちます。大きな力をかけずに動かせる最新の空気圧アームを使用しており、レバーのワンタッチ操作でプラットフォームの上げ下げが簡単にできます。既存の作業面から560mmまでモニタを上げることができ、ユーザーにとってちょうど良い高さに調整可能です。

費用対効果に優れたエルゴノミクス製品

この昇降式デスクは、既存の作業面(少なくとも66cmの奥行きが必要)に置くだけで、エルゴノミクス対応のワークスペースを実現します。立位専用デスクに比べ、わずかなコストで高さ調節対応スタンディングデスクの利点を提供します。

フレキシブルな設定

900mmのワイドな作業面は、24インチまでのモニタ2台、または、30インチまでのモニタ1台に対応し、十分な設定オプションを提供します。作業面の耐荷重も12.7kgと十分な量になっています。

さらに、グロメット穴と付属の金具を使用して、ワークステーションにモニタアームをマウントすることもできます。ARMDUAL、ARMPIVOT 、ARMSLIMなど、StarTech.com製モニタアームの多くに対応しています。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成

デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション

グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル管理 あり
取り付けオプション グロメット穴マウント
性能
Maximum Height 22 in [560 mm]
Weight Capacity of Keyboard Tray 5.1 lb [2.3 kg]
Weight Capacity of Work Surface 28.1 lb [12.7 kg]
一般仕様 15.7 in [399 mm]
高さ調節 あり
特記 / 必要条件
注意 キーボードトレイ(680mm x 264mm)の耐荷重は2.3kgとなっています。
物理的特徴
Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]
Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]
ブラック
製品幅 35 in [889 mm]
製品重量 39.9 lb [18.1 kg]
製品長さ 26.4 in [670 mm]
製品高さ 6.3 in [160 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 48.8 lb [22.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 昇降デスク
1 - 六角レンチ(小)
1 - 六角レンチ(大)
1 - クランプ板
1 - M10 x 50mm ボルト
1 - ³/₈ - 16 x 50mm ボルト
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

昇降デスク 900mm x 666mmの作業面積
ARMSTSL
昇降デスク 900mm x 666mmの作業面積

デスクの作業面を広く取り、快適で効率のよい作業環境を設定

¥78,948 税抜
¥85,263 税込

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード

ユーザマニュアル
データシート